Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Boru Uçları Quick Release Boru Eklentileri

 (23 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Açılı Kare Eklentiler

Stokta Üretimde

Açılı Kare Eklentiler kolay takılır, uzun ömürlü ve dayanıklı bir parçalardır. Boru uçları veya düzensiz yüzeyler ve yüzeyle açılı şekilde birleşen borular için kusursuzdur

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Boru Rakorları

Stokta Üretimde

Boru Rakorları birkaç boru arasında bağlantı yapmak için kullanılır. Boru rakorları itilerek takıldığından tespit gerektirmez. Farkı yönlerde, birkaç kare boru rakoru mevcuttur. Bir boru çerçevesi veya boru ağı oluşturmak için ideal çözüm.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar

Stokta Üretimde

Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüp ve borular için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.

Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.

Kapsamlı ürün grubumuz birçok farklı boyut ve renk seçeneğinde sunulur.

  • Malzemeler: Poliamid (PA), Polietilen (PE) ve Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE), Yüksek Yoğunluklu Polietilen (LDPE)
  • Renkler: Siyah, Mavi, Kahverengi, Yeşil, Gri, Kırmızı, Gümüş, Beyaz, Sarı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar - Metal

Stokta Üretimde

Dişli Eklenti ve Kızak grubumuz çok çeşitli seçeneklerle mevcuttur. Eklentiler boru ve tüplerin boş uçlarına takılarak temiz ve düzenli bir görünüm sağlar. Ayrıca yüzey koruması sağlar, kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler.

Standart veya ağır hizmet tipi çeşitli uygulamalarda kullanılabilen bu eklentiler, ayarlanabilir ayaklar, eğim kazıkları ve kasterler için idealdir.

Tümüyle metal eklentiler ve metal somunlu plastik eklentiler mevcuttur. Metal diş, emniyetli bir şekilde oturmasını ve eklentinin çok kez ayarlanmasını sağlar. Plastik eklentiler tek veya iki parça döküm olarak sunulur. İki parçalı döküm, borulara sığacak şekilde birbirine tam uyar.

  • Malzemeler: Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE), Poliamid (PA), Alüminyum
  • Renkler: Siyah, Gri, Doğal

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dikdörtgen Eklentiler için Yatay Eklentiler

Stokta Üretimde

Boru Eklentileri farklı özelliklerle sunulur. Tüp uçlarına takılıp dengeleme ayakları ve kasterlere takmak için idealdir.

Yatay Eklenti ürün grubu, dikdörtgen tüplere takılmak için tasarlanmıştır ve uygulamaya düzgün ve tertipli bir görüntü verir.

Müşteriler farklı bağlantı kurulumu sağlayan dört seçenekten birini tercih edebilir. Bunlar şöyledir:

1. Tip, 1 düzeye ve 2 yöne sahiptir
2. Tip, 1 düzeye, 2 yöne ve tepe dişine sahiptir
3. Tip, 1 düzeye, 2 yöne ve alt dişe sahiptir
4. Tip 1 düzeye, 2 yöne ve 2 dişe sahiptir

  • Malzeme: Naylon
  • Renk: Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Geçmeli Eğim Kızağı

Stokta Üretimde

İtmeli Eğim Kızakları mobilyalarda ve diğer ürünlerde kullanılan yaylı eklentiye sahip döner kızaklardır. Eklenti ve Kızak, uygulamayı kolaylaştırmak için tek parça halinde sunulur. Kızaklar temiz bir görüntü için boru ucu kapağına sahiptir ve bir eğim hareketi oluşturmak için bilye ve soketli mafsala sahiptir. Ürün grubu, çeşitli uygulamalara uygun bir taban seçeneği sunar.

  • Malzeme: Çelik, Naylon; Çelik
  • Renk: Doğal

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Hafif, Dikdörtgen Eklentiler - Hafif

Stokta Üretimde

Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar, ideal olarak hafif dikdörtgen tüp ve boru uygulamaları için uygundur. Boru ucuna takıldığında, bitmiş uygulamaya temiz ve düzenli bir görünüm sağlar.

Yivli tasarım sayesinde kolay takılır ve tam oturur. Yüzey koruması sağlayan bu eklentiler, boru veya tüpün için kısmına kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler.

  • Malzeme: Polietilen
  • Renk: Siyah
  • Kalibre Boyutu = 1,0 ila 2.0 mm arası

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kare Boru Rakorları

Stokta Üretimde

Kare Boru Rakorları birkaç boru arasında bağlantı yapmak için kullanılır. Boru rakorları itilerek takıldığından tespit gerektirmez. Farkı yönlerde, birkaç kare boru rakoru mevcuttur. Bir boru çerçevesi veya boru ağı oluşturmak için ideal çözüm.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kare Dişli Boru Eklentileri

Stokta Üretimde

Kare Dişli Tüp borunun keskin tarafından korumak için kullanılır ve estetik bir görüntü kazandırır. İtmeli Boru Eklentisi bir dişle donatılmıştır ve ayakların ya da tekerleğin ayarlanmasını sağlar. Delme ihtiyacını azaltır, bu da zaman ve emek tasarrufu sağlar. Yükseklik Ayarlanabİlİr Ayaklar, kasterler, raylar veya herhangi bir harici aksam eklemek üzere tasarlanmıştır.

Kare Metal Dişli Eklentilerin çeşitli seçenekleri mevcuttur: Tüm Metal Dişli Eklentiler, standart, kare, metal, ağır hizmet tipi kare eklentiler ve kare tüpler için yatay eklentiler.

  • Malzeme: Döküm Alüminyum Alaşım, PA, Naylon, YYPE, Çelik, HIPS, Metal Eklentili YYPE
  • Renk: Doğal, Siyah, Gri, Çinko

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kare Eklenti ve Kızaklar

Stokta Üretimde

Kare Eklenti ve Kızaklar kare tüp ürünlerinde kullanılan bir sonlandırma ürünüdür. Çeşitli boru ürünlerine sıkıca oturmak üzere tasarlanmışlardır ve boruyu dış unsurlardan korumanın yanı sıra zeminlerin veya diğer yüzeylerin hasar görmesini önlemeye yardımcı olabilirler. Mobilya, perakende aksamı ve endüstriyel donanım gibi çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

Çeşitli seçenek ve stilleri mevcuttur: Standart Kare Yivli eklentiler, Hafif Kare Eklentiler ve Krom Kare Eklentiler.

  • Malzeme: AYPE, Naylon, PE, ABS, Bütirat, HIPS, Çelik, TPR
  • Renk: Beyaz, Siyah, Orta Gri, Gümüş, Şeffaf, Mavi, Kırmızı, Sarı, Yeşil, Koyu Gri

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Krom Kaplama Dikdörtgen Eklentiler

Stokta Üretimde

Dikdörtgen Eklentiler farklı boru uygulamalarına takılıp düzgün ve tertipli bir görüntü verir. Krom kapaklı tasarımla zarif ve parlak bir görünüm sunar ve kaplamalı ürünler için idealdir.

Uygun uygulamalar arasında sandalye ve masa ayakları, dolaplar, raflar ve diğerleri vardır. Yivli seçenekler kolay geçer ve tam oturur. 1,0 mm ile 2,0 mm kalınlığı arasındaki duvar bölümlerine uyar.

  • Malzemeler: Akrilonitril Bütadiyen Stiren (ABS) ve Polietilen (PE)
  • Kaplama: Krom Kaplama
  • Renkler: Siyah ve Gri

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kubbeli Kare Eklentiler

Stokta Üretimde

Kubbeli Kare Eklentiler kare tüp ve kutu bölümlerini kapatıp korumak için kullanılır. Yüksek kaliteli boru tipi ürünlere çekici ve profesyonel bir görüntü kazandırır, kir, toz ve diğer döküntülerden korur. İskemle ayağı eklentileri ve boru kapağı olarak kullanılabilen bu menteşeler özellikle inşaat ve mobilya imalat sektöründe yaygındır. Hızlı ve kolaydır.

  • Malzeme: PE
  • Renk: Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Oval Eklenti ve Kızaklar

Stokta Üretimde

Oval tasarımlı Boru Eklentisi, uygulamaya üstün kaliteli ve zarif bir görünüm katmak için idealdir.

Mobilya ve dolap imalatı uygulamalarında yaygın olarak kullanılan bu eklentiler, sandalye ve masa ayakları gibi oval tüplerin uçlarına takılır. Sık kullanılan ölçülere uygundur.

Kolay takılıp çıkarılan çeşitli seçeneklerde mevcuttur. Yivli modeller, kolay geçirilip tam oturur. Daha zarif görünümlü Krom malzeme seçenekleri bulunur.

Bir sonraki projeniz için uzun ömürlü ve dayanıklı eklentiniz hazır.

  • Malzemeler: Polietilen (PE) ve Akrilonitril Bütadiyen Stiren (ABS)
  • Renkler: Siyah, Doğal ve Beyaz
  • Kaplama Seçenekleri: Krom Kaplama, Cilalı ve Dokulu

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Vidalı Teflon Kızaklar

Stokta Üretimde

Teflon Kızaklar vidayla takılarak montaj yüzeyinde sağlam bir tutuş sağlar. 4,5 mm çapındaki delik sayesinde vida, pula zarar gelmeden girer. Çelik pul, azami kayma sağlamak için PTFE kaplanmıştır.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yaylı Eklentili Kızak

Stokta Üretimde

Yaylı Eklenti Kızakları, kolay uygulama sağlamak için tek parça halindedir. Yaylı eklenti, kızağın mobilya ayağına sıkıca ve güvenle oturmasını sağlayarak sağlam ve sağlam bir oturma sağlar. Yaylı Eklenti Kızakları halı, karo ve sert ahşap zeminler dahil, çeşitli yüzeylerde kullanım için idealdir, yer döşemesinde hasarı önlemede ve mobilya hareketinden kaynaklanan gürültü ve çizikleri azaltmaya yardımcı olabilir. İtmeli Kızaklar yuvarlak bir profile sahiptir, farklı uygulamalar için çeşitli malzeme ve taban görünümü seçenekleriyle sunulur.

  • Malzeme: Çelik, Naylon; Çelik, Çelik; Naylon
  • Renk: Siyah, Doğal, Beyaz

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yuvarlak Boru Eklentileri

Stokta Üretimde

Yuvarlak Tüp Eklentileri, koruma sağlamak ve tüpün ucunda düzgün bir görünüm kazandırmak için uygundur. İtilerek takılan eklentiler, azami tutuş için yivlidir veya pürüzsüz bir uygulama için düz mafsallıdır. Uygulama ihtiyaçlarınıza göre çeşitli malzeme ve renklerde sunulur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yuvarlak Dişli Eklentiler

Stokta Üretimde

Boru uçları ve bağlantı boruları için hızlı geçmeli eklentiler olarak yuvarlak dişli eklentiler mevcuttur. Güvenli vida sabitlemesi için dişlidirler. Bu dişli eklentiler, çok çeşitli mobilya ve ekipman bileşenleri için sağlam ve güvenli bir montaj noktası sağlar.

Genellikle imalat, ambalaj ve inşaat sektörlerinde kullanılır.

  • Malzeme: YYPE, Naylon, PA, Çelik, PP, AYPE, Alüminyum, PE
  • Renk: Siyah, Doğal, Gri

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yuvarlak Dişli Eklentiler - Metal

Stokta Üretimde

Dişli Yuvarlak Eklentilerin çok çeşitli seçenekleri mevcuttur. Tüm metal dişli eklentiler ağır hizmet uygulamaları için idealdir ve döküm alüminyum alaşımından imal edilir. Metal Dişli Eklentiler bir başka ağır hizmet tipi seçeneğidir. Ayarlanabilir ayaklar, eğim rayları ve tekerlekle kullanmak için idealdir. Yumuşak çelik tutucu somunlu M8 veya M10 diş güçlü tespit sağlar. Metal diş yumuşak ve tekrarlanabilir ayarı mümkün kılar ve iki parça döküm tüplerin içine oturacak şeklide kolayca birleştirilir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yuvarlak Eklentiler ve Kızaklar

Stokta Üretimde

Yuvarlak Eklentiler, boru ürünlerinin uçlarını tamamlayarak zarif bir görünüm kazandırmak için kullanılır. Boru ayağı olarak da kullanılarak ürün, yüzeylere temas ettiğinde çizilmesini ve hasar gelmesini önleyen bir taban oluşturur.

Metrik dişlere uyan bu ürünler hızlı ve kolay takılır. Eklentinin yivli mafsal tasarımı daha fazla pozitif tutuş gücü sağlar.

  • Malzeme: Polietilen (PE) ve Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE)
  • Kaplama Seçenekleri: Cilalı ve Dokulu
  • Renkler: Siyah, Gri ve Beyaz

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yuvarlak Eklentiler ve Kızaklar - Çelik Tabanlı

Stokta Üretimde

Temel Çelikten mamul Yuvarlak Eklentiler ve Kızaklar Ayarlanabİlİr Ayaklar, eğim rayları, tekerlekler ve halı kaplı zeminlerde kullanmak için idealdir. İtmeli montaja hazırdır, sabit ya da mafsallı modelleri mevcuttur. Pürüzsüz ve tekrarlanabilir ayar için metal dişe sahiptir ve yekpare uygulama için yaylı eklentiye sahip döner kaydırma çubuğuna sahiptir.

  • Malzeme: Çelik
  • Renk: Siyah, Doğal

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yuvarlak Eklentiler ve ve Raylar - Krom Kaplama

Stokta Üretimde

Yuvarlak Eklentiler, boru ürünlerinin uçlarını tamamlayarak zarif bir görünüm kazandırmak için kullanılır. Kaliteli kaplama, ürün sunumu için idealdir.

Yuvarlak eklentinin yivli mafsal tasarımı kolay takılmasına imkan verir. Ayrıca daha fazla pozitif tutuş gücü sağlayarak eklentinin kurulumda durmasına yardımcı olur.

  • Malzemeler: Akrilonitril Bütadiyen Stiren (ABS) ve Polietilen (PE)
  • Kaplama: Krom Kaplama
  • Renkler: Siyah ve Gri

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yuvarlak Kızaklar

Stokta Üretimde

Yük Taşıyıcı Yuvarlak Kızaklar, koruma tapası veya kızak olarak kullanılabilir. Çıkıntılı kapak sayesinde kolayca takılır ve güvenli bir şekilde oturur.

Orta ve ağır hizmet tipi uygulamalarda boru ucunu koruyup sonlandırmak için idealdir. Bu raylar mobilya, ev aletleri ve daha fazlası için pürüzsüz ve dayanıklı bir taban sunar.

Zeminleri, ağır veya keskin nesnelerin neden olduğu çizilmelere, sürtünmelere ve diğer hasarlara karşı korurlar.

  • Malzeme: PE, ABS, Naylon, Bütirat, AYPE, YYPE
  • Renk: Gri, Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yürümeye Yardımcı Alet Ayakları - Kauçuk

Stokta Üretimde

Popüler yuvarlak boru boyları için idealdir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)