Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Metal Çift Taraflı Montaj BDK Yuvarlak İzolatörler

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Round Insulation Standoffs

Stokta Üretimde

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)