Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Dişsiz Yalıtkan BDK Destekleri

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Self Retaining Spacer

Stokta Üretimde

These self-retaining spacers snap into the board to ease assembly and maintain spacing even when the screw is removed. Avaialable in many spacing, screw and panel thickness options. they are available in standard and stackable versions.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Collar Spacers

Stokta Üretimde

These collar spacers are a two piece application; the pin (CSP) and the retainer (CSR). They are designed to capture the PC board. The combination of the mating parts forms a completely enclosed nylon spacer. The use of a binding head type screw is recommended. Each retainer is used with a specific pin.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)