Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Edge Holding PCB Montaj BDK Ara Parçaları

 (5 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Anti Rotation PCB Supports

Stokta Üretimde

This PCB Support range holds the board by it's edge, minimising the spaced required,. They are available with or without a locking nose to provide extra holding strength.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

PCB Support Pillars - Edge Locking Screw Mount/Long Nose

Stokta Üretimde

Edge Locking Supports provide a secure hold on the side of the PCB allowing for easy removal. Screw mount supports are very secure and reliable. These mount with a self-tapping screw.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

PCB Support Pillars - Reverse Locking/Edge Holding

Stokta Üretimde

These supports are mounted from the bottom of the chassis leaving little protrusion on the outside. They mount into a .375 x .313 square hole in the chassis to prevent rotation. It locks the PC Board in place with an edge holding arm that is releasable.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

PCB Corner Edge Locking Supports

Stokta Üretimde

Bundle easily slides in and out. Quickly and easily mounted with an adhesive base. They come in seven different sizes for various bundle diameters. UL94 V-0 rated PVC with an acrylic adhesive.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

PCB Edge Locking Supports - Snap In

Stokta Üretimde

Edge Locking Supports provide a secure hold on the side of the PCB and the snap in fitting and locating nose are ideal for quick assembly. The PCB is easily removed for service.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)