Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Kare Başlı Round Asılı ve Tavan Teşhirleri

 (9 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Alım Noktası Klipsi - Konnektörler

Stokta Üretimde

Satış Noktası Klips Konektörü pazarlama vitrinleri, işaretlemeler ve diğer perakende uygulamalarında ve mobilyalarda kullanılır. Kolay ve hızlı takılıp çıkarılabilen basit bir geçmeli mekanizmaya sahiptir.

Uygulamanıza uyacak bu konnektör çubuklarının esnek veya sabit çubuklardan çok çeşitli boyları mevcuttur.

  • Malzeme: Polistiren (PS)
  • Renk: Şeffaf

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kendinden Yapışkan Tavan Klipsleri

Stokta Üretimde

Levha ve tabelaların yapıya zarar vermeden tavana asılması için kullanılan kendinden yapışkanlı tavan klipsi. Kare, oval veya yuvarlak tabanlı, açık veya kapalı kancalı modelleri mevcuttur. Bu klipsler düzenli teşhir gerektiren perakende ortamlarında asılı kancalarla kullanılmak için idealdir.

Montajı ve sökülmesi kolaydır. Çeşitli tavan türleriyle iyi uyum sağlayan gizli ve düşük profilli bir tasarıma sahiptir.

  • Malzeme: PP, PC, PS
  • Renk: Beyaz, Doğal

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Tek Taraflı Vakum Ağızları - Dudak

Stokta Üretimde

Tek Taraflı Dudaklı Vakum Ağızları kendiliğinden sarkan sunumların asılacağı ip, tel ve kordon için güvenli bir çıkıntıya sahiptir. Bu vakum ağızları bir bağlantı elemanı gerektirmeden temiz ve düz yüzeylere tespit olur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Tek Taraflı Vakum Ağızları - Kanca

Stokta Üretimde

Tek Taraflı Kancalı Vakum Ağızları teşhir materyallerini asmak için bir metal ya da plastik kancayla donatılmıştır. Bu vakum ağızları bir bağlantı elemanı gerektirmeden temiz ve düz yüzeylere tespit olur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Tek Taraflı Vakum Ağızları - Raptiye

Stokta Üretimde

Tek Taraflı Raptiyeli Vakum Ağızları tespit olmak için teşhir posterinde sadece çok küçük bir tespit deliği gerektirir. Bu vakum ağızları temiz ve düz yüzeylere kolaylıkla tespit olunur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Tek Taraflı Vakum Ağızları - İtmeli

Stokta Üretimde

Tek taraflı İtmeli Vakum Ağızları bir sunumda baskılı tespit oluşturmak için esnek bir itmeli tabana sahiptir. Bu vakum ağızları bir bağlantı elemanı gerektirmeden temiz ve düz yüzeylere tespit olur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Tek taraflı Vakum Ağızları - Delik

Stokta Üretimde

Tek Taraflı Delikli Vakum Ağızları teşhir materyallerine yönelik ip, tel veya kordon asmak için idealdir. Bu vakum ağızları bir bağlantı elemanı gerektirmeden temiz ve düz yüzeylere tespit olur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Tek taraflı Vakum Ağızları - Oluk

Stokta Üretimde

Tek Taraflı Oluklu Vakum Ağızları baskılı materyalleri veya kendiliğinden sarkan sunumları asmakta kullanılan ip, tel veya kordon asmak için idealdir. Bu vakum ağızları bir bağlantı elemanı gerektirmeden temiz ve düz yüzeylere tespit olur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çift Taraflı Vakum Ağızları

Stokta Üretimde

Çift Taraflı Vakum Ağızları yassı ve dairesel bir tasarıma sahiptir. İki taraftaki vakum ağızlarıyla güvenli bir tutuş sağlayıp iki paralel yüzeyi birbirinde ayırıp tampon görevi görür.

Temiz ve düz yüzeyleri birleştiren tasarım, bir montaj deliği veya başka bir bağlantı elemanı gerektirmez.

Çift vakum ağzı içeren kendinden asılan teşhirleri takmak için idealdir. Cam masa üstleri için dengeleyici olarak da kullanılabilir.

  • Malzeme: Polivinil Klorür (PVC)
  • Colour:Clear

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)