Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(6 Ürün grupları)
Boy Menteşeler ürün grubumuz proje gereksinimlerinize uyan çeşitli boyutlarda mevcuttur. Bu menteşeler, Alın Menteşelerine görsel olarak daha hoş bir alternatiftir. Menteşe, kapıların, kapakların veya diğer menteşeli uygulamaların tüm uzunluğu boyunca oturur ve yükü eşit olarak dağıtır. Kesintisiz ve dayanıklı bir açıklık sağlar.
Genellikle piyano kapakları için kullanılan bu dayanıklı menteşeler; veranda kapıları, kulübe, ticari ve mühendislik uygulamaları, dolaplar ve diğer muhafazalar, mobilya yapımı, sac metal ve diğer metal imalatları dahil olmak üzere herhangi bir sayıda hafif, orta ve ağır hizmet sektöründe kullanılabilir.
Ürün grubu Çelik ve AISI 304 Paslanmaz Çelik seçeneklerinden oluşur. Bu boy menteşelerin delinmiş veya delinmemiş seçenekleri mevcuttur. Ayrıca küçük paslanmaz çelik pim çapına sahip alüminyum profili olan Alüminyum 6082 T5 seçenekleri de mevcuttur. Bu menteşe, kaynaklı bir tasarımla delinmemiş olarak gelir ve eloksallı veya işlenmemiş kaplama seçeneklerine sahiptir.
Çok işlevli Dengeleme kasterlerimiz; makineler, dolaplar, taşınabilir ekipman ve taşıma işleri için ideal bir seçimdir. Büyük ekipmanı tek elle hareket ettirip kolayca yerleştirin. Siyah poliamid ile imal edilen tekerlek alüminyum gövdeye sahiptir. 1500 kg yük kapasitesinde bağlantı ve ayar yapılabilir.
Steel, Aluminium and Stainless Steel Weld on Hinges operate by a very simple design. The Steel versions are available with either a steel or brass pin and are extremely versatile in terms of their application uses. They are available with or without a grease nipple and come in 2 different types. The Aluminium version comes with a stainless steel washers and also in 2 different types
Çelik, Alüminyum ve Paslanmaz Çelik Kaynaklı Menteşeler çok basit bir tasarım uyarınca çalışır. Çelik modeller ya çelik ya da pirinç pimle donatılır ve son derecede çok yönlü uygulama alanlarına sahiptir. Gres memeli ve gres memesiz modelleri olup, 2 farklı tipi mevcuttur. Alüminyum model paslanmaz çelik pullara sahip olup, 2 farklı tipi mevcuttur
Kapama Menteşeleri, her 30 derecede bulunan girintiler sayesinde yardımcı aksama gerek kalmadan panoların konumlandırılmasını ve tutulmasını sağlayan Tork Menteşeleridir. Fabrika ayarı olan tork kullanıcılar tarafından değiştirilemez Epoksallı Alüminyumdan imal edilmiştir ve estetik bir görünüm sağlayan farklı kaplamalar mevcuttur. Farklı tork değerleri mevcuttur.
Yaylı Menteşeler, bir kapının otomatik açılıp kapanmasını sağlayan bütünüyle gizli bir yay düzeneğine sahiptir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin