Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(13 Ürün grupları)
8606, bant uygulamasının torba üretim aşamasında olduğu yeniden kapatılabilir polietilen/polipropilen torbalar için bir genel amaçlı banttır. Esnek ambalaj malzemeleri ve gerekli yapışma gücündeki büyük farklılıklar nedeniyle, bandın kullanımdan önce tüm uygulamalar içi tam olarak değerlendirilmesi önerilir.
Kendinden yapışkanlı tamponlar birçok yüzeyde ve uygulamada yastıklama ve koruma sağlar.
Bu ürünler, kaymayan özelliklere sahip tek taraflı köpüklü siyah yapışkan diskler içerir. Rulo veya ped olarak dörtlü ambalajda sunulan bu diskler oluklu kart, sunta, tahta, düşük yüzey enerjili plastikler gibi birçok yüzeye yapışmak üzere tasarlanmıştır.
Silikon kaplı kağıt astar içeren, PE Köpük banttan mamul kaymaz pedler de sunulur. Bu ürünler -29C ile 66C arsı sıcaklıklardaki uygulamalar için uygundur.
Duraco Mıknatıslı Alıcı Çelik Bant, mıknatısları çekmek için tasarlanmış, mıknatıslanmamış çelik levhadır. İstenen yüzeye yapıştırıcı uygulayın ve buraya mıknatısları yerleştirin.
Mıknatıslı Bantlar, bir yüzü kalıcı yapıştırıcıyla kaplanmış esnek ve mıknatıslı malzemedir. Yapıştırıcılı manyetik bandımız uzun süreli kullanımdan sonra bile yapıştırma özelliğini korur. İç Mekan ve Dış Mekan yapıştırıcılar içeren mıknatıslı bant rulolarımız mevcuttur: İç Mekan yapıştırıcısı yüksek ilk yapışma gücüne sahip, kauçuk bazlı bir yapıştırıcıdır. Dış Mekan yapıştırıcısı, esnek plastikler ya da açık havada güneş ışığına maruz kalmaya elverişli, akrilik bazlı bir yapıştırıcıdır.
Alçak Yoğunluklu PVC Pencere Bandı nem ve havaya karşı mükemmel bir engel oluşturan, hava koşullarına ve oksidasyona dirençli, düşük ısılarda kusursuz uyum ve esneklik sunan ve açık havada kullanılmaya elverişli kapalı gözeli bir süngerdir. Özellikler-: Yapıştırıcı: Akrilik bazlı basınca duyarlı kalıcı yapıştırıcı. Test Yöntemi: ASTM D1667 Yoğunluk (lb/ft3): 7 Sıkıştırma Bükülmesi: 2 psi Sıkıştırma Oranı: (%50) 8 azami Çalışma Sıcaklığı: Kauçuk bazlı: -40F ila 180F Tutuşabilirlik: FMVSS 302 Uygulama Alanları: Isıtma, Soğutma ve Havalandırma (HVAC). İnşaat. Genel montaj. Karavan/Römork/Kamyon.
EPDM Pencere Bandı ve Conta Bandı nem ve havaya karşı mükemmel bir engel oluşturan, hava koşullarına ve oksidasyona dirençli, düşük ısılarda kusursuz uyum ve esneklik sunan ve açık havada kullanılmaya elverişli kapalı gözeli bir süngerdir.
Teknik Özellikler:
Yüksek Yoğunluklu Üretan (Poron) Pencere Bandı basınç altında kapalı göze özellikleri sergileyen açık gözeli bir köpüktür. Çok düşük sıkıştırma oranı, güzel darbe sönümleme ve düşük gaz boşaltma sunar. Yapıştırıcı: Kauçuk ya da akrilik bazlı basınca duyarlı kalıcı yapıştırıcı. Kauçuk bazlı yapıştırıcı sistemimiz uzamama özellikleri için bir taşıyıcı film içerir. Test yöntemi: ASTM D3574; Yoğunluk (lb/ft3): 15 Sıkıştırma Bükülmesi: 4 ila 8 psi.; Sıkıştırma Oranı: (%50) 10 azami Çalışma Sıcaklığı: Kauçuk bazlı: -20F ila 150F; Akrilik bazlı: -20F ila 190F Tutuşabilirlik: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 Elektrik kutuları. Erişim kapıları/panelleri. Havalandırma kapak ve deliklerinin contalanması. Aydınlatma. HVAC kabinleri. Elektronik Eşya.
Duraco ATG BANDI ATB dağıtıcılarında (Yapıştırıcı Transfer Tabancası) kullanılır ve bandın hızla ve kolayca uygulanmasını sağlar. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Camla dengelenmiş akrilik. Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -22F ila 230F. Posterler. Işıklı işaretler. Fotoğraf montajı. Poster yerleştirme. Cep klasörü montajı. Birleştirme. Ürün montajı
Duraco High Bond® Bantlar çok çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılayan yüksek performanslı akrilik köpük esaslı bantlardır. Yüksek Tespit Gücüne sahip Bantlar kurcalamaya karşı korumalıdır, farklı metalleri yapıştırmak için harikadır ve sıcaklık döngülerine çok dayanıklıdır. Üç rengi mevcuttur: şeffaf, beyaz, gri. Şeffaf, şeffaf akrilik ve cam uygulamaları için idealdir. Önceden kesilmiş parçalar uygulamayı kolaylaştırır - soyun ve yapıştırın. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Akrilik Köpük Göbekli Kalıcı Yapıştırıcı. Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20F ila 300F Beyaz: -20F ila 240F Gri: -20F ila 240F; Uygulama Alanları: Tüketici ve ticari cihazlarda mekanik bağlantı elemanlarını değiştirmek için. Tasarım: Dekoratif panellerin kusursuz takılması. Elektronik: LCD ekranlar, taşınabilir elektronik düzenekler, veri saklama yerleri. Etkinlik Promosyonu: Pürüzsüz afiş birleştirme ve işaretleme. Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme: Klima ünitesi montajında mekanik bağlantı elemanlarının ve kaynak işlemlerinin yerine kullanın
Duraco High Bond® Bantlar çok çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılayan yüksek performanslı akrilik köpük esaslı bantlardır. Yüksek Tespit Gücüne sahip Bantlar kurcalamaya karşı korumalıdır, farklı metalleri yapıştırmak için harikadır ve sıcaklık döngülerine çok dayanıklıdır. Dört rengi mevcuttur: şeffaf, beyaz, gri ve siyah. Şeffaf, şeffaf akrilik ve cam uygulamaları için idealdir. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Akrilik Köpük Göbekli Kalıcı Yapıştırıcı. Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20F ila 300F Uygulama Alanları: Aletler: Tüketici ve ticari aletlerde mekanik bağlantı elemanlarının yerine kullanın. Tasarım: Dekoratif panellerin kusursuz takılması. Elektronik: LCD ekranlar, taşınabilir elektronik düzenekler, veri saklama yerleri. Etkinlik Promosyonu: Pürüzsüz afiş birleştirme ve işaretleme. Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme: Klima ünitesi montajında mekanik bağlantı elemanlarının ve kaynak işlemlerinin yerine kullanın
Dubl Kote Akrilik her iki tarafında akrilik yapışkanla kaplanmış, çok amaçlı kullanılabilen çift taraflı bir köpük banttır. Manüel ve otomatik uygulamalar için idealdir. Boşlukları doldurmak için esnek, düzensiz yüzeyleri birleştirmek için elverişlidir. Akrilik yapışkanlar UV ışınlarıyla bozulmaz ve yüksek akışkanlaştırıcı direncine sahiptir. Özellikler: Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 175F İşaretleme, Açık hava işaretlemesi, Uç kapakları, Başlıklar, Oda spreyleri, Koruyucu eklentiler, hafif Ayna montajı.
Salmastra Diskleri şeffaf akrilikten imal edilen yapışkan, contalama diskleridir. Kalıcı veya çıkarılabilir yapıştırıcılı türleri mevcuttur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin