Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(4 Ürün grupları)
Döner Halkalar, dış yüzeydeki flanşlar sayesinde kendinden tespit edilebilen özelliklere sahiptir. Böyle hızlı ve güvenli bir şekilde takılırlar. Bu parça NAS1368-N10D özellikleriyle uyumludur.
Çeyrek Tur Kilit serisi kilit kulpları da dahil, bir dizi aksesuarla sunulur. Bunlar poliamit malzemeden mamuldür. 20,2 x 22,2 tespit delikli tüm kilitler için uygundur
Farklı malzemelerde mevcut çok çeşitli Standart Açık Halkalar sunuyoruz. Yaylı oturmalı tasarım hızlı ve kolay montaj sağlar. Siyah PVC, panoların içinden geçen tel ve kabloları korumaya yardımcı olur. Siyah Termoplastik Kauçuk çoğu yağ ve greslere karşı dirençlidir ve -40C ila +135C arasındaki sıcaklıklara dirençlidir. TPE, daha geniş bir çalışma aralığında, daha zorlu ortamlar için uygun olan PVC'ye göre daha yeşil bir seçenektir. Uzun çalışma ömrü sağlayan çok güvenilir bir malzemedir. EPDM, -40˚C ila +125˚C arası aşırı sıcaklık ortamlarında kullanılabilen, ısıya dirençli bir malzemedir. Körleme Tapaları, Erkek-Dişi İzolatörler ve Yassı Pullar da ilginizi çekebilir.
Bu Yerleştirme Plakaları, uygulamanın doğası sebebiyle hareket etme riski olan durumlarda Silindirli Kilitleri güvenle yerleştirmek için kullanılır. Bu ürünler bir pul ile çelikten imal edilmiş plaka içerir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin