Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(17 Ürün grupları)
Torba Bağlarının kullanımı basittir; tek yapmanız gereken kablolarınızı açık boşluğa yerleştirip tespit etmek için iki kolu birbirine dolamaktır. Ayak, Torba Bağlarıyla kabloların panonun uzağında ve yerinde tutulmasını sağlar. Parazitten arındırılması gereken devre kartları veya elektrik panolar için idealdir.
Ara parçaları sağlam tespit için her iki yüzde de kancalı tabanlı tespit parçalarına sahiptir. Kör delik tabanı esnektir ve yuvarlak, dişli, zımbalanmış ya da açılmış deliklere kilitlenir.
HVAC Menteşeleri büyük gömme montajlı kapılar için ideal, ağır hizmet tipi, serbest hareketli menteşelerdir. Klima üniteleri, elektrik panoları ve makine kapakları için uygundur. Bu ürün çeşitlerinin tasarım ve malzemeleri hem estetik bir görünüm sağlar hem de ortam ve uygulama gereksinimlerini karşılar. Bu ürünü alan müşteriler, pencere bantları çeşitlerimizle de ilgilenebilir.
Mafsallı Kilitleme Kelepçesi, oluklu ve bükümlü tüpleri ve diğer demetleri güvenle yerinde tutar.
Kelepçe çapı boyunca uzanan dahili yiv, sıkı kavrama sağlar. Bu yivli tasarım, çok çeşitli pano kalınlıklarına uyar ve birçok farklı malzemeyle kullanılabilir. Konturlu geniş tabanı sayesinde her yönden dengeli bir montaj sağlar.
Kelepçenin üst kısmındaki mafsal mekanizması çıkarılabildiğinden tüpler, teller ve kablolar kelepçeye kolayca takılıp sökülebilir. Böylece, rahat bakım ve demet yönlendirme sağlar.
Bu kelepçeler korozyona, titreşime ve aşınmaya dayanıklıdır.
Dahili kancalı taban içeren Kablo Kelepçeleri, standart 6 mm altıgen soketle montaj kafasına bastırılarak montaj deliğine kolayca geçirilir. Bu özellik sayesinde vida veya başka bağlantı elemanları gerekmez.
Kendinden hizalanan kelepçeler tek elle pratik ve hızlı montaj sağlar. Bu ekonomik kelepçeler çıkarılıp yeniden kullanılabilir. Kolay ve uygun maliyetli tel demetleme için ideal seçimdir.
Kablo ve Boru Klipsi 25,0 mm çapında bir tüp/boru ile birlikte 6,0 mm iki küçük demeti aynı zamanda, fakat ayrı ayrı yönlendirme avantajına sahiptir.
Kancalı burç kullanılarak kablo ve boruları panoya tespit etmek için kullanılır.
Kaldır Çıkar Vidalı Menteşeler gömme montajlı kapıların kaldırılarak kolayca çıkarılmasını sağlar. Bu ürünler uygulama ve kaplama ihtiyaçlarına uygun malzeme seçenekleri sunar. Menteşe dönüş açısı 180 derecedir ve sol veya sağ yön için uygundur. Yaprak menteşe tasarım, çerçeveye vidalanmak için delinmiştir.
Yaprak ve Bayrak Menteşeler bir kabin veya dolabın içine erişmenin güç olduğu durumlarda kapı çıkarmak için idealdir. Bu menteşeler çeşitli profil ve malzemeden üretilir
Kilitli Kablo Kelepçesi, Doğal Naylon 6/6'dan mamuldür. Tel kelepçesi kabloları toplayıp yönlendirir, hassas veya keskin bileşenlerden uzak tutar. Ayrıca, kablo ve telleri düzenler ve karmaşıklığı önler. Elektronik uygulamalarında kullanım için idealdir.
Alternatif montaj stilleriyle çeşitli tipleri mevcuttur. Düzgün ve yuvarlak köşelere uyan seçenekleri, kuruluma takarken fiber üzerinde oluşabilecek baskıyı önlemeye yardımcı olur. Dar alanlarda alçak yüksekliğe sahip kenar girişli seçenekler de bu ürün grubundadır. Çok çeşitli seçenekler sunan bu grupta kör deliklere takılan veya yapışkanlı ürünler de bulunur.
Tel kelepçeleri birçok farklı kablo çapına uygundur ve kolay takılır.
Kapama Menteşeleri, her 30 derecede bulunan girintiler sayesinde yardımcı aksama gerek kalmadan panoların konumlandırılmasını ve tutulmasını sağlayan Tork Menteşeleridir. Fabrika ayarı olan tork kullanıcılar tarafından değiştirilemez Epoksallı Alüminyumdan imal edilmiştir ve estetik bir görünüm sağlayan farklı kaplamalar mevcuttur. Farklı tork değerleri mevcuttur.
Bu yaylı geçme ara parçaları ağır yüklü devre kartlarını desteklemek için kullanılır. Kartta boydan boya delik gerekmemesi, kartın alt yüzüne kolaylıkla erişilmesini sağlar. Dengeli durmalarını sağlayan flanşlı tabana sahiptir.
Alçak profilli kablo kelepçeleri çok kalabalık panolarda veya yüzeyi kısıtlı uygulamalarda kullanılabilir. Köşe ve kenarlara demet montajı için elverişlidir.
Yaylı menteşeler, her zaman başlangıç konumlarına dönmelerini sağlayan yaylı bir merkezi pime sahiptir. Açık veya kapalı orijinal konumuna dönmesini sağlayan bir güvenlik düzeneği gerektiren kapı ve panolar için idealdir. Bu ürünler farklı malzeme ve kaplama çeşitleri, yay hareketleri, açma ve kapama güçleri sunar.
Çift Eksenli Tork Menteşeleri Paslanmaz Çelikten imal edilmiştir ve döner monitor montajları için idealdir. Sabit tork değeri, menteşenin yumuşak ve kontrollü bir şekilde her iki yöne dönmesini sağlar.
Her iki uçta kilitlenen çift kilitli devre kartı destek direklerimiz ve iki BDK'yı birbirine veya tek bir BDK'yı çerçeveye ya da şasiye hızlıca ve kolayca tespit eder. Ara parçanın iki ucundan birinde alternatif kilitleme seçenekleri bulunur, farklı gövde tiplerinde sunulur ve projenizin gerekliliklerine uyacak çeşitli boyutlarda gelir. Çok çeşitli ihtiyaçlara ve uygulamalara uygundur. Bu ürünler Naylon 6/6 (RMS-01) veya alev geciktirici Naylon 6/6 (RMS-19) malzemeden, iki UL sertifika seçeneğiyle (UL94 V0 ve UL94 V2) sunulur.
Bu BDK desteği çeşitleri, daha fazla sabitlik sağlayan ve parçayı kapayan çanaklı alt parçaya sahiptir. Üst kısmı, süngü ve gözyaşı olarak iki kilitleme stilinde mevcuttur.
Bu ara parçaları yuvarlak, dişli, zımbalanmış veya açılmış kör deliklere kilitlenen, esnek kancalı tabanla tespit edilir. Kilitli ve kilitsiz modelleri mevcuttur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin