Menü Arama

Yüzey Koruyucular - Diskli

Stokta

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Sağlam Yüz Koruyucu; kir, nem, boya ve kumlama gibi işlerde koruyucu kalkan görevi görür.Bağlantı elemanı gerektirmez.Dayanıklı malzeme Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Sarı Seri Kodu: SR1354

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
32 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 Fitting Shape d1 D H Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) Tip Satın Al
494285 18,0087 TL - 28,0136 TL 54050 Stokta
30.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
2
33,0971 TL - 51,4844 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
71.4 mm
Finned Profile
121.8 mm
34.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
2
190,6471 TL - 296,5622 TL 276 Stokta
314.0 mm
Finned Profile
408.0 mm
60.5 mm
DN 300; ANSI 12
2
96,2089 TL - 106,8988 TL 9775 Stokta
212.0 mm
Finned Profile
270.0 mm
44.5 mm
DN 200;ANSI 8
2
201,9773 TL - 201,9773 TL 3800 Stokta
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
31,1219 TL - 76,2488 TL 550 Stokta
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
3
213,0172 TL - 213,0172 TL 1150 Stokta
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
331,7225 TL - 331,7225 TL 850 Stokta
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
11.059,0283 TL - 11.059,0283 TL 1638 Stokta
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
DN 500;ANSI 20
1
1.833,253 TL - 1.833,253 TL 5439 Stokta
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
275,8921 TL - 275,8921 TL 1425 Stokta
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
2.441,078 TL - 2.441,078 TL 3888 Stokta
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
933,7645 TL - 933,7645 TL 8 Stokta
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
10,4132 TL - 16,1983 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.8 mm
Finned Profile
58.3 mm
16.0 mm
DN 20;ANSI 3/4
2
33,0214 TL - 51,3666 TL 32200 Stokta
56.0 mm
Finned Profile
103.0 mm
29.4 mm
DN 50;ANSI 2
2
119,0062 TL - 185,1209 TL 4400 Stokta
267.0 mm
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
DN 250;ANSI 10
2
58,4375 TL - 64,9306 TL 2300 Stokta
143.0 mm
Finned Profile
189.5 mm
36.5 mm
DN 125;ANSI 5
2
1.019,7706 TL - 1.019,7706 TL 6 Stokta
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
DN 250;ANSI 10
1
429,5044 TL - 429,5044 TL 1820 Stokta
159.0 mm
Barrelled Profile
149.0 mm
218.0 mm
DN 150;ANSI 6
1
302,8085 TL - 302,8085 TL 2584 Stokta
100.0 mm
Barrelled Profile
90.0 mm
165.0 mm
None
1
  • / 2
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494285

Fiyat Aralığı
28,0136 TL - 18,0087 TL

Stok Seviyeleri
54050 Stokta
Özellikler
  • D
    70.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 25;ANSI 1
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494289

Fiyat Aralığı
51,4844 TL - 33,0971 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    121.8 mm
  • d2
    71.4 mm
  • H
    34.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494296

Fiyat Aralığı
296,5622 TL - 190,6471 TL

Stok Seviyeleri
276 Stokta
Özellikler
  • D
    408.0 mm
  • d2
    314.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 300; ANSI 12
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494294

Fiyat Aralığı
106,8988 TL - 96,2089 TL

Stok Seviyeleri
9775 Stokta
Özellikler
  • D
    270.0 mm
  • d2
    212.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32441

Fiyat Aralığı
201,9773 TL - 201,9773 TL

Stok Seviyeleri
3800 Stokta
Özellikler
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu Göbekli 51.0 mm LDPE - PIR Sarı

110295

Fiyat Aralığı
76,2488 TL - 31,1219 TL

Stok Seviyeleri
550 Stokta
Özellikler
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Renk
    Sarı
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32442

Fiyat Aralığı
213,0172 TL - 213,0172 TL

Stok Seviyeleri
1150 Stokta
Özellikler
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32444

Fiyat Aralığı
331,7225 TL - 331,7225 TL

Stok Seviyeleri
850 Stokta
Özellikler
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32452

Fiyat Aralığı
11.059,0283 TL - 11.059,0283 TL

Stok Seviyeleri
1638 Stokta
Özellikler
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • d2
    494.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 500;ANSI 20
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32449

Fiyat Aralığı
1.833,253 TL - 1.833,253 TL

Stok Seviyeleri
5439 Stokta
Özellikler
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 350;ANSI 14
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32443

Fiyat Aralığı
275,8921 TL - 275,8921 TL

Stok Seviyeleri
1425 Stokta
Özellikler
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32450

Fiyat Aralığı
2.441,078 TL - 2.441,078 TL

Stok Seviyeleri
3888 Stokta
Özellikler
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 400;ANSI 16
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu Göbekli LDPE Yellow

34338

Fiyat Aralığı
933,7645 TL - 933,7645 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494284

Fiyat Aralığı
16,1983 TL - 10,4132 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    58.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 20;ANSI 3/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494288

Fiyat Aralığı
51,3666 TL - 33,0214 TL

Stok Seviyeleri
32200 Stokta
Özellikler
  • D
    103.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    29.4 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494295

Fiyat Aralığı
185,1209 TL - 119,0062 TL

Stok Seviyeleri
4400 Stokta
Özellikler
  • D
    345.0 mm
  • d2
    267.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494292

Fiyat Aralığı
64,9306 TL - 58,4375 TL

Stok Seviyeleri
2300 Stokta
Özellikler
  • D
    189.5 mm
  • d2
    143.0 mm
  • H
    36.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32447

Fiyat Aralığı
1.019,7706 TL - 1.019,7706 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32445

Fiyat Aralığı
429,5044 TL - 429,5044 TL

Stok Seviyeleri
1820 Stokta
Özellikler
  • D
    218.0 mm
  • d1
    149.0 mm
  • d2
    159.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu Göbekli LDPE Yellow

34335

Fiyat Aralığı
302,8085 TL - 302,8085 TL

Stok Seviyeleri
2584 Stokta
Özellikler
  • D
    165.0 mm
  • d1
    90.0 mm
  • d2
    100.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile