Menü Arama

Yüzey Koruyucu DN 25 30.0 mm 70.0 mm LDPE - PCR Yeşil

Ürün kodu:

20750732

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 499 16,7044 TL
500 - 2499 11,9317 TL
2500 + 10,7385 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

835,22 TL

50 x 16,7044 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 70.0 mm
d 30.0 mm
H 19.5 mm
Teknik özellikler 1"
Renk Yeşil
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin