Menü Arama

Yuvarlak Yalıtım İzolatörleri

Stokta

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Series Code :SR2797

Seri Kodu: SR2797

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
177 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Dahili Diş Uzunluğu Gövde Çapı Stil Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Dahili Diş Uzunluğu A Ara Parça Uzunluğu Satın Al
39,8334 TL - 39,8334 TL 96 Stokta
8.0 mm
Male/Male
20.0 mm
35,3827 TL - 35,3827 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
39,8334 TL - 39,8334 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
Male/Male
18.0 mm
45,508 TL - 45,508 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
Male/Male
40.0 mm
35,1023 TL - 35,1023 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
Male/Male
40.0 mm
35,1555 TL - 35,1555 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
Male/Male
45.0 mm
30,9007 TL - 30,9007 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
Male/Male
25.0 mm
104,7753 TL - 104,7753 TL 97 Stokta
6.5 mm
Male/Male
25.0 mm
28,7733 TL - 28,7733 TL 293 Stokta
6.5 mm
Male/Male
10.0 mm
183,4653 TL - 183,4653 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
Male/Male
20.0 mm
35,3827 TL - 35,3827 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
30,9007 TL - 30,9007 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
Male/Male
18.0 mm
39,8334 TL - 39,8334 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
32,9349 TL - 32,9349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
Male/Male
12.0 mm
40,1673 TL - 40,1673 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
Male/Male
45.0 mm
42,6151 TL - 42,6151 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
Male/Male
30.0 mm
40,1673 TL - 40,1673 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
Male/Male
40.0 mm
  • / 9
Erkek-Erkek İzolatörler Round 8.0 mm M4 20.0 mm PA

TNM4-8-20-3

Fiyat Aralığı
39,8334 TL - 39,8334 TL

Stok Seviyeleri
96 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Erkek İzolatörler Round 8.0 mm M3 25.0 mm PA

TNM3-8-25-3

Fiyat Aralığı
35,3827 TL - 35,3827 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Erkek İzolatörler Round 8.0 mm M4 18.0 mm PA

TNM4-8-18-3

Fiyat Aralığı
39,8334 TL - 39,8334 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Erkek İzolatörler Round 8.0 mm M4 40.0 mm PA

TNM4-8-40-3

Fiyat Aralığı
45,508 TL - 45,508 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Erkek İzolatörler Round 6.5 mm M3 40.0 mm PA

TNM3-6.5-40-3

Fiyat Aralığı
35,1023 TL - 35,1023 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Erkek İzolatörler Round 6.5 mm M3 45.0 mm PA

TNM3-6.5-45-3

Fiyat Aralığı
35,1555 TL - 35,1555 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Erkek İzolatörler Round 6.5 mm M2.5 25.0 mm PA

TNM2.5-6.5-25-3

Fiyat Aralığı
30,9007 TL - 30,9007 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Erkek İzolatörler Round 6.5 mm M3 25.0 mm Nylon 6/6

TNM3-6.5-25-3

Fiyat Aralığı
104,7753 TL - 104,7753 TL

Stok Seviyeleri
97 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Erkek İzolatörler Round 6.5 mm M3 10.0 mm Nylon 6/6

TNM3-6.5-10-3

Fiyat Aralığı
28,7733 TL - 28,7733 TL

Stok Seviyeleri
293 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Erkek İzolatörler Round 6.5 mm M2.5 20.0 mm Nylon 6/6

TNM2.5-6.5-20-3

Fiyat Aralığı
183,4653 TL - 183,4653 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Erkek İzolatörler Round 8.0 mm M2.5 25.0 mm PA

TNM2.5-8-25-3

Fiyat Aralığı
35,3827 TL - 35,3827 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Erkek İzolatörler Round 6.5 mm M3 18.0 mm PA

TNM3-6.5-18-3

Fiyat Aralığı
30,9007 TL - 30,9007 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Erkek İzolatörler Round 8.0 mm M4 25.0 mm PA

TNM4-8-25-3

Fiyat Aralığı
39,8334 TL - 39,8334 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Erkek İzolatörler Round 8.0 mm M3 12.0 mm PA

TNM3-8-12-3

Fiyat Aralığı
32,9349 TL - 32,9349 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Erkek İzolatörler Round 8.0 mm M3 45.0 mm PA

TNM3-8-45-3

Fiyat Aralığı
40,1673 TL - 40,1673 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Erkek İzolatörler Round 8.0 mm M4 30.0 mm PA

TNM4-8-30-3

Fiyat Aralığı
42,6151 TL - 42,6151 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Erkek İzolatörler Round 8.0 mm M3 40.0 mm PA

TNM3-8-40-3

Fiyat Aralığı
40,1673 TL - 40,1673 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66