Menü Arama

Yuvarlak Yalıtım İzolatörleri

Stokta

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Series Code :SR2797

Seri Kodu: SR2797

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
177 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Dahili Diş Uzunluğu Gövde Çapı Stil Ara Parça Uzunluğu Satın Al
52,9629 TL - 52,9629 TL 3434 Stokta
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
25.0 mm
69,0138 TL - 69,0138 TL 722 Stokta
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
50.0 mm
49,5136 TL - 49,5136 TL 1862 Stokta
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
45.0 mm
46,3982 TL - 46,3982 TL 109 Stokta
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
30.0 mm
190,2965 TL - 190,2965 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
25.0 mm
32,9349 TL - 32,9349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
10.0 mm
40,1673 TL - 40,1673 TL 254 Stokta
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
45.0 mm
38,0062 TL - 38,0062 TL 21000 Stokta
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
25.0 mm
46,0746 TL - 46,0746 TL 11 Stokta
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
50.0 mm
31,1219 TL - 31,1219 TL 32300 Stokta
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
10.0 mm
35,3827 TL - 35,3827 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
20.0 mm
29,4115 TL - 29,4115 TL 18730 Stokta
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
15.0 mm
35,1023 TL - 35,1023 TL 107 Stokta
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
40.0 mm
28,5464 TL - 28,5464 TL 84900 Stokta
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
12.0 mm
32,2235 TL - 32,2235 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
30.0 mm
31,4241 TL - 31,4241 TL 5400 Stokta
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
12.0 mm
30,1029 TL - 30,1029 TL 2058 Stokta
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
10.0 mm
32,9349 TL - 32,9349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
8.0 mm
Male/Male
10.0 mm
49,5136 TL - 49,5136 TL 398 Stokta
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
40.0 mm
64,2009 TL - 64,2009 TL 30096 Stokta
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
40.0 mm
  • / 9
Erkek-Dişi İzolatörler Round 12.7 mm M6 25.0 mm

TNM6-12.7-25-2

Fiyat Aralığı
52,9629 TL - 52,9629 TL

Stok Seviyeleri
3434 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    12.7 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    12.7 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 12.7 mm M6 50.0 mm

TNM6-12.7-50-2

Fiyat Aralığı
69,0138 TL - 69,0138 TL

Stok Seviyeleri
722 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    12.7 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    12.7 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 9.5 mm M4 45.0 mm

TNM4-9.5-45-2

Fiyat Aralığı
49,5136 TL - 49,5136 TL

Stok Seviyeleri
1862 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    9.5 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 9.5 mm M5 30.0 mm

TNM5-9.5-30-2

Fiyat Aralığı
46,3982 TL - 46,3982 TL

Stok Seviyeleri
109 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    9.5 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 6.5 mm M2.5 25.0 mm

TNM2.5-6.5-25-2

Fiyat Aralığı
190,2965 TL - 190,2965 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 8.0 mm M2.5 10.0 mm

TNM2.5-8-10-2

Fiyat Aralığı
32,9349 TL - 32,9349 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 8.0 mm M3 45.0 mm

TNM3-8-45-2

Fiyat Aralığı
40,1673 TL - 40,1673 TL

Stok Seviyeleri
254 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 8.0 mm M4 25.0 mm

TNM4-8-25-2

Fiyat Aralığı
38,0062 TL - 38,0062 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 8.0 mm M4 50.0 mm

TNM4-8-50-2

Fiyat Aralığı
46,0746 TL - 46,0746 TL

Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 8.0 mm M3 10.0 mm

TNM3-8-10-2

Fiyat Aralığı
31,1219 TL - 31,1219 TL

Stok Seviyeleri
32300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 8.0 mm M3 20.0 mm

TNM3-8-20-2

Fiyat Aralığı
35,3827 TL - 35,3827 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 6.5 mm M3 15.0 mm

TNM3-6.5-15-2

Fiyat Aralığı
29,4115 TL - 29,4115 TL

Stok Seviyeleri
18730 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 6.5 mm M3 40.0 mm

TNM3-6.5-40-2

Fiyat Aralığı
35,1023 TL - 35,1023 TL

Stok Seviyeleri
107 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 6.5 mm M3 12.0 mm

TNM3-6.5-12-2

Fiyat Aralığı
28,5464 TL - 28,5464 TL

Stok Seviyeleri
84900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 6.5 mm M3 30.0 mm

TNM3-6.5-30-2

Fiyat Aralığı
32,2235 TL - 32,2235 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 8.0 mm M3 12.0 mm

TNM3-8-12-2

Fiyat Aralığı
31,4241 TL - 31,4241 TL

Stok Seviyeleri
5400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler M4 10.0 mm PA

TNM4-8-10-2

Fiyat Aralığı
30,1029 TL - 30,1029 TL

Stok Seviyeleri
2058 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Round 8.0 mm M2.5 10.0 mm PA

TNM2.5-8-10-3

Fiyat Aralığı
32,9349 TL - 32,9349 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 9.5 mm M4 40.0 mm

TNM4-9.5-40-2

Fiyat Aralığı
49,5136 TL - 49,5136 TL

Stok Seviyeleri
398 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    9.5 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 12.7 mm M6 40.0 mm

TNM6-12.7-40-2

Fiyat Aralığı
64,2009 TL - 64,2009 TL

Stok Seviyeleri
30096 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    12.7 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    12.7 mm