Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 69,6528 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Spacer Shape | Round |
Compatible Thread Sizes (All) | M6 |
Body Diameter | 12.7 mm |
Body Diameter | 0.5 in |
Internal Thread Length A | 12.7 mm |
Internal Thread Length A | 0.5 in |
Internal Thread Length | 12.7 mm |
Internal Thread Length | 0.5 in |
Spacer Length | 50.0 mm |
Spacer Length | 1.969 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Style | Female/Female |
Thread Size | M6 |
Commodity Code | 7415330000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin