Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 26,0752 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Spacer Shape | Round |
Compatible Thread Sizes (All) | M3 |
Body Diameter | 6.0 mm |
Body Diameter | 0.236 in |
Internal Thread Length A | 4.0 mm |
Internal Thread Length A | 0.157 in |
Internal Thread Length | 4.0 mm |
Internal Thread Length | 0.157 in |
Spacer Length | 8.0 mm |
Spacer Length | 0.315 in |
Full Material | Polyamide 6.6 + 25% Glass Fibre |
Style | Female/Female |
Thread Size | M3 |
Commodity Code | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin