Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Black, Red, Yellow Seri Kodu: SR1044
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Thread Sizes (All) | Renk | h | Diş Standardı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,8586 TL - 9,4538 TL | 243000 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
2,5128 TL - 6,1566 TL | 104500 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
11,6707 TL - 28,5933 TL | 262000 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
21,4489 TL - 52,5498 TL | 229200 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
13,1427 TL - 32,1998 TL | 900 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4;M42
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
42,4772 TL - 104,0694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
27,3369 TL - 66,9754 TL | 10060 Stokta |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP Dişleri
|
||
22,1849 TL - 54,3531 TL | 80750 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
12,4066 TL - 30,3966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2;M39
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
21,1335 TL - 51,7771 TL | 7920 Stokta |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2;M48
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
14,1941 TL - 34,7756 TL | 286000 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
15,8764 TL - 38,8972 TL | 29160 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2;M39
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
23,6569 TL - 57,9595 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2;M42
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
19,241 TL - 47,1403 TL | 261800 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
2
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
71,6015 TL - 175,4237 TL | 63294 Stokta |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
Dişsiz
|
||
42,1618 TL - 103,2964 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP Dişleri
|
||
51,7297 TL - 126,7379 TL | 40518 Stokta |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP Dişleri
|
||
146,778 TL - 359,606 TL | 5850 Stokta |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP Dişleri
|
||
41,6361 TL - 102,0085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP Dişleri
|
||
35,4327 TL - 86,8102 TL | 109250 Stokta |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin