Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Black, Red, Yellow Seri Kodu: SR1044
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Thread Sizes (All) | Renk | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,0705 TL - 73,6728 TL | 19580 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
3 in
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 51,7297 TL - 126,7379 TL | 19512 Stokta |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 46,1572 TL - 113,0853 TL | 42700 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
4 in
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 32,9093 TL - 80,6278 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik
|
||
| 2,5128 TL - 6,1566 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 41,6361 TL - 102,0085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 146,778 TL - 359,606 TL | 1425 Stokta |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP Dişleri
|
||
| 71,6015 TL - 175,4237 TL | 42210 Stokta |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 64,6622 TL - 158,4224 TL | 75400 Stokta |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 42,1618 TL - 103,2964 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 47,2086 TL - 115,6612 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrik
|
||
| 55,4097 TL - 135,7539 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 49,9424 TL - 122,3588 TL | 36100 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 35,4327 TL - 86,8102 TL | 109250 Stokta |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 11,6707 TL - 28,5933 TL | 61375 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 14,2993 TL - 35,0332 TL | 14250 Stokta |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 10,7245 TL - 26,275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 13,2478 TL - 32,4572 TL | 16500 Stokta |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 20,5026 TL - 50,2316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 27,5471 TL - 67,4905 TL | 21600 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin