Menü Arama

Yuvarlak Vinil Uç Kapakları

Stokta

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Black, Red, Yellow Seri Kodu: SR1044

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
272 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Thread Sizes (All) Renk h Diş Standardı Satın Al
42,1618 TL - 103,2964 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.9 mm
1-3/4 in
Siyah
50.0 mm
BSP
35,4327 TL - 86,8102 TL 109250 Stokta
66.0 mm
Siyah
38.0 mm
30,0705 TL - 73,6728 TL 8600 Stokta
76.2 mm
3 in
Siyah
38.0 mm
BSP
51,7297 TL - 126,7379 TL 37520 Stokta
60.3 mm
2-3/8 in
Siyah
50.0 mm
BSP
49,9424 TL - 49,9424 TL 7168 Stokta
44.5 mm
1-3/8;M45
Siyah
25.0 mm
Metrik Dişler
22,8157 TL - 22,8157 TL 46550 Stokta
23.8 mm
M24
Siyah
13.0 mm
Metrik Dişler
24,7083 TL - 24,7083 TL 10674 Stokta
24.6 mm
M25
Siyah
25.0 mm
Metrik Dişler
27,3369 TL - 27,3369 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.9 mm
M27
Siyah
13.0 mm
Metrik Dişler
23,762 TL - 23,762 TL 100 Stokta
23.8 mm
M24
Siyah
38.0 mm
Metrik Dişler
26,1802 TL - 26,1802 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.3 mm
3/4;M27
Siyah
25.0 mm
Metrik Dişler
21,0283 TL - 21,0283 TL 48090 Stokta
19.1 mm
3/4;M20
Siyah
25.0 mm
UNF Dişleri
23,3415 TL - 23,3415 TL 5250 Stokta
23.8 mm
M24
Siyah
25.0 mm
Metrik Dişler
21,554 TL - 21,554 TL 31500 Stokta
21.4 mm
M22x1.5
Siyah
13.0 mm
Metrik Dişler
28,2831 TL - 28,2831 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.9 mm
M27
Siyah
38.0 mm
Metrik Dişler
11,6707 TL - 11,6707 TL 398 Stokta
7.7 mm
5/16;M8
Siyah
19.0 mm
UNF Dişleri
9,9253 TL - 9,9253 TL 28 Stokta
4.4 mm
3/16;M5
Siyah
25.0 mm
UNF Dişleri
10,7245 TL - 10,7245 TL 90363 Stokta
5.9 mm
1/4;M6
Siyah
13.0 mm
UNF Dişleri
20,7129 TL - 20,7129 TL 33012 Stokta
19.1 mm
3/4;M20
Siyah
19.0 mm
UNF Dişleri
22,2901 TL - 22,2901 TL 38570 Stokta
21.4 mm
M22x1.5
Siyah
38.0 mm
Metrik Dişler
24,1826 TL - 24,1826 TL 40 Stokta
24.6 mm
M25
Siyah
13.0 mm
Metrik Dişler
  • / 14
Yuvarlak Uç Kapağı 2.122 in 1.968 in PVC Siyah

FCWA-0539-050

Fiyat Aralığı
103,2964 TL - 42,1618 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    53.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Uç Kapağı 2.626 in 1.496 in PVC Siyah

FCWA-0660-038

Fiyat Aralığı
86,8102 TL - 35,4327 TL

Stok Seviyeleri
109250 Stokta
Özellikler
  • d
    66.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Uç Kapağı 3.000 in 1.496 in PVC Siyah

FCWA-0762-038

Fiyat Aralığı
73,6728 TL - 30,0705 TL

Stok Seviyeleri
8600 Stokta
Özellikler
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Uç Kapağı 2.374 in 1.968 in PVC Siyah

FCWA-0603-050

Fiyat Aralığı
126,7379 TL - 51,7297 TL

Stok Seviyeleri
37520 Stokta
Özellikler
  • d
    60.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-3/8 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Uç Kapağı 44.5 mm 25.0 mm PVC Black

155107369907

Fiyat Aralığı
49,9424 TL - 49,9424 TL

Stok Seviyeleri
7168 Stokta
Özellikler
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8;M45
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Yuvarlak Uç Kapağı 23.8 mm 13.0 mm PVC Black

155104969907

Fiyat Aralığı
22,8157 TL - 22,8157 TL

Stok Seviyeleri
46550 Stokta
Özellikler
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Uç Kapağı 24.6 mm 25.0 mm PVC Black

155105369907

Fiyat Aralığı
24,7083 TL - 24,7083 TL

Stok Seviyeleri
10674 Stokta
Özellikler
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Uç Kapağı 26.9 mm 13.0 mm PVC Black

155105869907

Fiyat Aralığı
27,3369 TL - 27,3369 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Uç Kapağı 23.8 mm 38.0 mm PVC Black

155105169907

Fiyat Aralığı
23,762 TL - 23,762 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Uç Kapağı 26.3 mm 25.0 mm PVC Black

155105669907

Fiyat Aralığı
26,1802 TL - 26,1802 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M27
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
Yuvarlak Uç Kapağı 19.1 mm 25.0 mm PVC Black

155104569907

Fiyat Aralığı
21,0283 TL - 21,0283 TL

Stok Seviyeleri
48090 Stokta
Özellikler
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M20
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Yuvarlak Uç Kapağı 23.8 mm 25.0 mm PVC Black

155105069907

Fiyat Aralığı
23,3415 TL - 23,3415 TL

Stok Seviyeleri
5250 Stokta
Özellikler
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Uç Kapağı 21.4 mm 13.0 mm PVC Black

155104669907

Fiyat Aralığı
21,554 TL - 21,554 TL

Stok Seviyeleri
31500 Stokta
Özellikler
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22x1.5
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Uç Kapağı 26.9 mm 38.0 mm PVC Black

155106069907

Fiyat Aralığı
28,2831 TL - 28,2831 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Uç Kapağı 7.7 mm 19.0 mm PVC Black

155101569907

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
398 Stokta
Özellikler
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16;M8
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yuvarlak Uç Kapağı 4.4 mm 25.0 mm PVC Black

155100769907

Fiyat Aralığı
9,9253 TL - 9,9253 TL

Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16;M5
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yuvarlak Uç Kapağı 5.9 mm 13.0 mm PVC Black

155101169907

Fiyat Aralığı
10,7245 TL - 10,7245 TL

Stok Seviyeleri
90363 Stokta
Özellikler
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4;M6
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yuvarlak Uç Kapağı 19.1 mm 19.0 mm PVC Black

155104469907

Fiyat Aralığı
20,7129 TL - 20,7129 TL

Stok Seviyeleri
33012 Stokta
Özellikler
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M20
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Yuvarlak Uç Kapağı 21.4 mm 38.0 mm PVC Black

155104869907

Fiyat Aralığı
22,2901 TL - 22,2901 TL

Stok Seviyeleri
38570 Stokta
Özellikler
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22x1.5
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Uç Kapağı 24.6 mm 13.0 mm PVC Black

155105269907

Fiyat Aralığı
24,1826 TL - 24,1826 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • d
    24.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Siyah