Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Siyah, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SR1044
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Thread Sizes (All) | Renk | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,6847 TL - 21,2775 TL | 167750 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 18,0844 TL - 44,3068 TL | 6300 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 23,4704 TL - 57,5025 TL | 41400 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 8,1905 TL - 20,0667 TL | 4503 Stokta |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik
|
||
| 12,6169 TL - 30,9116 TL | 43947 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 4,5316 TL - 11,1024 TL | 1300 Stokta |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 3,9218 TL - 9,6085 TL | 110000 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrik
|
||
| 4,889 TL - 11,9783 TL | 744000 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 4,3319 TL - 10,613 TL | 187000 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP
|
||
| 6,2033 TL - 15,1982 TL | 159600 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 6,6554 TL - 16,3058 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,8283 TL - 6,9293 TL | 120000 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik
|
||
| 3,4696 TL - 8,5006 TL | 130000 Stokta |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik
|
||
| 6,0456 TL - 14,8119 TL | 31125 Stokta |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik
|
||
| 4,1004 TL - 10,0463 TL | 215600 Stokta |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrik
|
||
| 3,8586 TL - 9,4538 TL | 90000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 1,7138 TL - 4,1988 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 104,4058 TL - 255,7943 TL | 74800 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 7,2338 TL - 17,7227 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 24,3928 TL - 59,7625 TL | 46000 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin