Menü Arama

Yuvarlak Uç Kapağı 0.685 in 0.748 in PVC Siyah

Yuvarlak Vinil Uç Kapağı siyah renkte olup birçok farklı uygulama için uygundur. Yuvarlak tüp, çubuk ve boru uçlarına güvenli bir şekilde uyacak şekilde tasarlanmıştır. Darbeye, aşınmaya ve hava koşullarına dayanıklıdır. Esnek ve sağlam 80 Shore PVC malzeme, 60 Shore kırmızı modelden biraz daha serttir. 70°C sıcaklığa dayanır.
Ürün kodu:

FCWA-0174-019

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 - 999 10,0463 TL
1000 - 1999 5,7407 TL
2000 + 4,1004 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

2.009,26 TL

200 x 10,0463 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 17.4 mm
h 19.0 mm
Thread Sizes (All) M18
Diş Standardı Metrik
Renk Siyah
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin