Menü Arama

Yuvarlak Vinil Uç Kapakları

Stokta

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Siyah, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SR1044

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
273 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Thread Sizes (All) Renk h Diş Standardı Satın Al
15,9815 TL - 15,9815 TL 1639 Stokta
13.8 mm
M14
Siyah
13.0 mm
Metrik Dişler
18,8203 TL - 18,8203 TL 12939 Stokta
15.9 mm
3/8 in; M18
Siyah
25.0 mm
Metrik Dişler
21,9746 TL - 21,9746 TL 1050 Stokta
21.4 mm
M22
Siyah
25.0 mm
Metrik Dişler
20,7129 TL - 20,7129 TL 33012 Stokta
19.1 mm
3/4; M20
Siyah
19.0 mm
UNF Dişleri
17,0329 TL - 17,0329 TL 591337 Stokta
14.3 mm
M15
Siyah
13.0 mm
Metrik Dişler
21,554 TL - 21,554 TL 31500 Stokta
21.4 mm
M22
Siyah
13.0 mm
Metrik Dişler
17,9792 TL - 17,9792 TL 24600 Stokta
15.9 mm
3/8 in; M16
Siyah
13.0 mm
Metrik Dişler
20,2924 TL - 20,2924 TL 23990 Stokta
19.1 mm
3/4; M20
Siyah
13.0 mm
UNF Dişleri
40,4796 TL - 40,4796 TL 918 Stokta
38.1 mm
1-1/2; M42
Siyah
50.0 mm
UNF Dişleri
29,0191 TL - 29,0191 TL 76934 Stokta
28.6 mm
7/8; 1-1/8; M30
Siyah
25.0 mm
UNF Dişleri
33,2247 TL - 33,2247 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.9 mm
1-3/8 in; M35
Siyah
38.0 mm
UNF Dişleri
38,4819 TL - 38,4819 TL 7820 Stokta
38.1 mm
1-1/2; M39
Siyah
38.0 mm
UNF Dişleri
3,671 TL - 8,9941 TL 208 Stokta
2.0 mm
Sarı
12.7 mm
  • / 14
Yuvarlak Uç Kapağı 13.8 mm 13.0 mm PVC Siyah

155103169907

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
1639 Stokta
Özellikler
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Uç Kapağı 15.9 mm 25.0 mm PVC Siyah

155103969907

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
12939 Stokta
Özellikler
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M18
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Yuvarlak Uç Kapağı 21.4 mm 25.0 mm PVC Siyah

155104769907

Fiyat Aralığı
21,9746 TL - 21,9746 TL

Stok Seviyeleri
1050 Stokta
Özellikler
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Uç Kapağı 19.1 mm 19.0 mm PVC Siyah

155104469907

Fiyat Aralığı
20,7129 TL - 20,7129 TL

Stok Seviyeleri
33012 Stokta
Özellikler
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4; M20
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yuvarlak Uç Kapağı 14.3 mm 13.0 mm PVC Siyah

155103469907

Fiyat Aralığı
17,0329 TL - 17,0329 TL

Stok Seviyeleri
591337 Stokta
Özellikler
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Uç Kapağı 21.4 mm 13.0 mm PVC Siyah

155104669907

Fiyat Aralığı
21,554 TL - 21,554 TL

Stok Seviyeleri
31500 Stokta
Özellikler
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Uç Kapağı 15.9 mm 13.0 mm PVC Siyah

155103769907

Fiyat Aralığı
17,9792 TL - 17,9792 TL

Stok Seviyeleri
24600 Stokta
Özellikler
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M16
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
Yuvarlak Uç Kapağı 19.1 mm 13.0 mm PVC Siyah

155104369907

Fiyat Aralığı
20,2924 TL - 20,2924 TL

Stok Seviyeleri
23990 Stokta
Özellikler
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4; M20
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yuvarlak Uç Kapağı 38.1 mm 50.0 mm PVC Siyah

155106969907

Fiyat Aralığı
40,4796 TL - 40,4796 TL

Stok Seviyeleri
918 Stokta
Özellikler
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2; M42
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yuvarlak Uç Kapağı 28.6 mm 25.0 mm PVC Siyah

155106169907

Fiyat Aralığı
29,0191 TL - 29,0191 TL

Stok Seviyeleri
76934 Stokta
Özellikler
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8; 1-1/8; M30
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
Yuvarlak Uç Kapağı 34.9 mm 38.0 mm PVC Siyah

155106569907

Fiyat Aralığı
33,2247 TL - 33,2247 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M35
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Yuvarlak Uç Kapağı 38.1 mm 38.0 mm PVC Siyah

155106869907

Fiyat Aralığı
38,4819 TL - 38,4819 TL

Stok Seviyeleri
7820 Stokta
Özellikler
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2; M39
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Yuvarlak Uç Kapağı 2.0 mm 12.7 mm PVC Sarı

DM0080-1/2B

Fiyat Aralığı
8,9941 TL - 3,671 TL

Stok Seviyeleri
208 Stokta
Özellikler
  • d
    2.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
  • GTIP Numarası
    3926909790