Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Siyah, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SR1044
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Thread Sizes (All) | Renk | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,0329 TL - 17,0329 TL | 591337 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 18,2946 TL - 18,2946 TL | 32058 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M17
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 19,8719 TL - 19,8719 TL | 2024 Stokta |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 16,2969 TL - 16,2969 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 17,9792 TL - 17,9792 TL | 24600 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 19,5564 TL - 19,5564 TL | 21762 Stokta |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 21,0283 TL - 21,0283 TL | 144690 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 15,0353 TL - 15,0353 TL | 665 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 16,6124 TL - 16,6124 TL | 12300 Stokta |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 18,8203 TL - 18,8203 TL | 12939 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M18
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 13,5633 TL - 13,5633 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 14,825 TL - 14,825 TL | 22175 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 55,62 TL - 55,62 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 22,2901 TL - 22,2901 TL | 38570 Stokta |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 26,1802 TL - 26,1802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4; M27
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 28,2831 TL - 28,2831 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 26,706 TL - 26,706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 29,0191 TL - 29,0191 TL | 98934 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 34,9071 TL - 34,9071 TL | 2632 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 42,4772 TL - 42,4772 TL | 5292 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin