Menü Arama

Yuvarlak Vinil Uç Kapakları

Stokta

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Siyah, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SR1044

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
273 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Thread Sizes (All) Renk h Diş Standardı Satın Al
11,881 TL - 11,881 TL 3983 Stokta
7.7 mm
Siyah
25.0 mm
12,9324 TL - 12,9324 TL 1152 Stokta
9.5 mm
1/8; 3/8; M10
Siyah
19.0 mm
UNF Dişleri
13,9839 TL - 13,9839 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
7/16;M12
Siyah
25.0 mm
UNF Dişleri
11,6707 TL - 11,6707 TL 398 Stokta
7.7 mm
5/16 in; M8
Siyah
19.0 mm
UNF Dişleri
12,6169 TL - 12,6169 TL 36750 Stokta
9.5 mm
1/8; 3/8; M10
Siyah
13.0 mm
UNF Dişleri
13,1427 TL - 13,1427 TL 10620 Stokta
9.5 mm
1/8; 3/8; M10
Siyah
25.0 mm
UNF Dişleri
14,1941 TL - 14,1941 TL 26600 Stokta
11.9 mm
1/2; M12
Siyah
13.0 mm
UNF Dişleri
10,5141 TL - 10,5141 TL 1692 Stokta
4.8 mm
3/16; M5
Siyah
25.0 mm
UNF Dişleri
11,3553 TL - 11,3553 TL 84528 Stokta
7.7 mm
5/16 in; M8
Siyah
13.0 mm
UNF Dişleri
13,3529 TL - 13,3529 TL 8001 Stokta
11.1 mm
7/16 in; M12
Siyah
13.0 mm
UNF Dişleri
12,4066 TL - 12,4066 TL 2730 Stokta
7.9 mm
5/16 in; M8
Siyah
25.0 mm
UNF Dişleri
12,1964 TL - 12,1964 TL 65100 Stokta
7.9 mm
5/16 in; M8
Siyah
19.0 mm
UNF Dişleri
15,3506 TL - 15,3506 TL 22620 Stokta
13.5 mm
M14
Siyah
19.0 mm
Metrik Dişler
25,234 TL - 25,234 TL 12780 Stokta
24.6 mm
M25
Siyah
38.0 mm
Metrik Dişler
27,8626 TL - 27,8626 TL 833 Stokta
26.9 mm
M27
Siyah
25.0 mm
Metrik Dişler
30,0705 TL - 30,0705 TL 5920 Stokta
28.6 mm
7/8; 1-1/8; M30
Siyah
50.0 mm
UNF Dişleri
15,9815 TL - 15,9815 TL 1639 Stokta
13.8 mm
M14
Siyah
13.0 mm
Metrik Dişler
17,5586 TL - 17,5586 TL 50140 Stokta
14.3 mm
M15
Siyah
25.0 mm
Metrik Dişler
19,1358 TL - 19,1358 TL 7485 Stokta
17.4 mm
M18
Siyah
13.0 mm
Metrik Dişler
21,9746 TL - 21,9746 TL 1050 Stokta
21.4 mm
M22
Siyah
25.0 mm
Metrik Dişler
  • / 14
Yuvarlak Uç Kapağı 7.7 mm 25.0 mm PVC Siyah

155101669907

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
3983 Stokta
Özellikler
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Uç Kapağı 9.5 mm 19.0 mm PVC Siyah

155102069907

Fiyat Aralığı
12,9324 TL - 12,9324 TL

Stok Seviyeleri
1152 Stokta
Özellikler
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8; 3/8; M10
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yuvarlak Uç Kapağı 11.1 mm 25.0 mm PVC Siyah

155102469907

Fiyat Aralığı
13,9839 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16;M12
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yuvarlak Uç Kapağı 7.7 mm 19.0 mm PVC Siyah

155101569907

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
398 Stokta
Özellikler
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in; M8
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yuvarlak Uç Kapağı 9.5 mm 13.0 mm PVC Siyah

155101969907

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
36750 Stokta
Özellikler
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8; 3/8; M10
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
Yuvarlak Uç Kapağı 9.5 mm 25.0 mm PVC Siyah

155102169907

Fiyat Aralığı
13,1427 TL - 13,1427 TL

Stok Seviyeleri
10620 Stokta
Özellikler
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8; 3/8; M10
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
Yuvarlak Uç Kapağı 11.9 mm 13.0 mm PVC Siyah

155102569907

Fiyat Aralığı
14,1941 TL - 14,1941 TL

Stok Seviyeleri
26600 Stokta
Özellikler
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2; M12
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yuvarlak Uç Kapağı 4.8 mm 25.0 mm PVC Siyah

155101069907

Fiyat Aralığı
10,5141 TL - 10,5141 TL

Stok Seviyeleri
1692 Stokta
Özellikler
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16; M5
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Yuvarlak Uç Kapağı 7.7 mm 13.0 mm PVC Siyah

155101469907

Fiyat Aralığı
11,3553 TL - 11,3553 TL

Stok Seviyeleri
84528 Stokta
Özellikler
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in; M8
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yuvarlak Uç Kapağı 11.1 mm 13.0 mm PVC Siyah

155102269907

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
8001 Stokta
Özellikler
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in; M12
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yuvarlak Uç Kapağı 7.9 mm 25.0 mm PVC Siyah

155101869907

Fiyat Aralığı
12,4066 TL - 12,4066 TL

Stok Seviyeleri
2730 Stokta
Özellikler
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in; M8
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yuvarlak Uç Kapağı 7.9 mm 19.0 mm PVC Siyah

155101769907

Fiyat Aralığı
12,1964 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
65100 Stokta
Özellikler
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in; M8
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Yuvarlak Uç Kapağı 13.5 mm 19.0 mm PVC Siyah

155102969907

Fiyat Aralığı
15,3506 TL - 15,3506 TL

Stok Seviyeleri
22620 Stokta
Özellikler
  • d
    13.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Uç Kapağı 24.6 mm 38.0 mm PVC Siyah

155105469907

Fiyat Aralığı
25,234 TL - 25,234 TL

Stok Seviyeleri
12780 Stokta
Özellikler
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Uç Kapağı 26.9 mm 25.0 mm PVC Siyah

155105969907

Fiyat Aralığı
27,8626 TL - 27,8626 TL

Stok Seviyeleri
833 Stokta
Özellikler
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Uç Kapağı 28.6 mm 50.0 mm PVC Siyah

155106369907

Fiyat Aralığı
30,0705 TL - 30,0705 TL

Stok Seviyeleri
5920 Stokta
Özellikler
  • d
    28.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8; 1-1/8; M30
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yuvarlak Uç Kapağı 13.8 mm 13.0 mm PVC Siyah

155103169907

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
1639 Stokta
Özellikler
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Uç Kapağı 14.3 mm 25.0 mm PVC Siyah

155103669907

Fiyat Aralığı
17,5586 TL - 17,5586 TL

Stok Seviyeleri
50140 Stokta
Özellikler
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Uç Kapağı 17.4 mm 13.0 mm PVC Siyah

155104069907

Fiyat Aralığı
19,1358 TL - 19,1358 TL

Stok Seviyeleri
7485 Stokta
Özellikler
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Uç Kapağı 21.4 mm 25.0 mm PVC Siyah

155104769907

Fiyat Aralığı
21,9746 TL - 21,9746 TL

Stok Seviyeleri
1050 Stokta
Özellikler
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Siyah