Menü Arama

Yuvarlak Uç Kapağı 26.9 mm 25.0 mm PVC Black

Yuvarlak Vinil Uç Kapağı, çok yönlü ve pratik bir aksesuar olup çeşitli silindirik nesnelere zarif ve temiz bir görünüm verir. Yuvarlak tüp, çubuk ve boru uçlarına güvenli bir şekilde uyacak şekilde tasarlanmıştır. Darbeye, aşınmaya ve hava koşullarına dayanıklıdır. Siyah kaplamalıdır. PVC malzemeden mamuldür ve 70°C sıcaklığa dayanır.
Ürün kodu:

155105969907

833 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 27,8626 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

1.393,13 TL

50 x 27,8626 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 26.9 mm
h 25.0 mm
Thread Sizes (All) M27
Diş Standardı Metrik Dişler
Renk Siyah
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin