Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Siyah, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SR1044
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Thread Sizes (All) | Renk | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5119 TL - 30,6541 TL | 642180 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 14,1941 TL - 34,7756 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 12,4066 TL - 30,3966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 16,2969 TL - 39,9274 TL | 166800 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik
|
||
| 15,8764 TL - 38,8972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 25,234 TL - 61,8234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrik
|
||
| 10,8295 TL - 26,5325 TL | 171000 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 11,6707 TL - 28,5933 TL | 264000 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 17,9792 TL - 44,0492 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 26,706 TL - 65,4298 TL | 50400 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik
|
||
| 17,5586 TL - 43,0187 TL | 98375 Stokta |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik
|
||
| 13,1427 TL - 32,1998 TL | 117900 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik
|
||
| 23,6569 TL - 57,9595 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 22,1849 TL - 54,3531 TL | 109200 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik
|
||
| 21,1335 TL - 51,7771 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik
|
||
| 37,0099 TL - 90,6743 TL | 518300 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 33,7505 TL - 82,6887 TL | 112904 Stokta |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 23,0261 TL - 56,4139 TL | 21120 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 27,3369 TL - 66,9754 TL | 8360 Stokta |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 19,241 TL - 47,1403 TL | 358600 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF