Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Siyah, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SR1044
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Thread Sizes (All) | Renk | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,868 TL - 11,9267 TL | 40000 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 5,7196 TL - 14,0133 TL | 105000 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 18,1895 TL - 44,5642 TL | 304500 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 25,7597 TL - 63,1113 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 14,2993 TL - 35,0332 TL | 5250 Stokta |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 24,3928 TL - 59,7625 TL | 46000 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 10,7245 TL - 26,275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 11,6707 TL - 28,5933 TL | 1250 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 13,2478 TL - 32,4572 TL | 1800 Stokta |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 20,5026 TL - 50,2316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 12,6169 TL - 30,9116 TL | 566950 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 5,9194 TL - 14,5026 TL | 90000 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 27,5471 TL - 67,4905 TL | 37840 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 71,6015 TL - 175,4237 TL | 116280 Stokta |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 47,2086 TL - 115,6612 TL | 760 Stokta |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrik
|
||
| 55,4097 TL - 135,7539 TL | 436000 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,7831 TL - 1,7831 TL | 115000 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.5 in
12.7 mm
|
Dişsiz
|
||
| 3,671 TL - 8,9941 TL | 208 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Sarı
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 63,6107 TL - 63,6107 TL | 126 Stokta |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 16,2969 TL - 16,2969 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrik Dişler