Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Siyah, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SR1044
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Thread Sizes (All) | Renk | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8586 TL - 9,4538 TL | 243000 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 11,6707 TL - 28,5933 TL | 1250 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 26,706 TL - 65,4298 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 12,6169 TL - 30,9116 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,4825 TL - 3,6321 TL | 497000 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik
|
||
| 1,5877 TL - 3,8898 TL | 45000 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 4,4685 TL - 10,9478 TL | 180000 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 13,6685 TL - 33,4877 TL | 271200 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 22,5003 TL - 55,1258 TL | 178486 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 33,33 TL - 81,6584 TL | 35700 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 12,5119 TL - 30,6541 TL | 10500 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 11,2502 TL - 27,563 TL | 19000 Stokta |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 5,5514 TL - 13,6011 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 10,2302 TL - 25,0641 TL | 3250 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 24,3928 TL - 59,7625 TL | 46000 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 44,0544 TL - 107,9332 TL | 5760 Stokta |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 14,2993 TL - 35,0332 TL | 5250 Stokta |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 68,5524 TL - 167,9534 TL | 21 Stokta |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 5,7196 TL - 14,0133 TL | 105000 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 4,868 TL - 11,9267 TL | 40000 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm