Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Siyah, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SR1044
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Thread Sizes (All) | Renk | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,9861 TL - 29,3662 TL | 290800 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 8,8108 TL - 21,5867 TL | 2400 Stokta |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik
|
||
| 4,5105 TL - 11,0508 TL | 143000 Stokta |
0.843 in
21.4 mm
|
M22; 5/16 in
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 8,1905 TL - 20,0667 TL | 4503 Stokta |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik
|
||
| 8,2956 TL - 20,3243 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik
|
||
| 6,6554 TL - 16,3058 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 11,5656 TL - 28,3357 TL | 93100 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 5,194 TL - 12,7253 TL | 2500 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,4825 TL - 3,6321 TL | 497000 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik
|
||
| 7,2338 TL - 17,7227 TL | 19000 Stokta |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 11,6707 TL - 28,5933 TL | 1250 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 22,5003 TL - 55,1258 TL | 486 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 24,3928 TL - 59,7625 TL | 46000 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 33,33 TL - 81,6584 TL | 35700 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 68,5524 TL - 167,9534 TL | 21 Stokta |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 25,7597 TL - 63,1113 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 48,155 TL - 117,9797 TL | 32640 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 11,2502 TL - 27,563 TL | 19000 Stokta |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 13,6685 TL - 33,4877 TL | 271200 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 18,1895 TL - 44,5642 TL | 304500 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin