Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 3,0208 TL |
Cross Section Dimensions | 4-6 mm² |
---|---|
Inside Diameter | 3.6 mm |
Inside Diameter | 0.142 in |
Length to Hole Center | 15.0 mm |
Length to Hole Center | 0.591 in |
Outside Diameter | 5.6 mm |
Outside Diameter | 0.22 in |
Overall Width | 10.0 mm |
Overall Width | 0.394 in |
Tube Length | 6.0 mm |
Tube Length | 0.236 in |
Commodity Code | 7415390000 |
Type | Uninsulated |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin