Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 - 49 | 40,9875 TL |
50 - 99 | 23,4214 TL |
100 + | 16,7296 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cross Section Dimensions | 25.0 mm² |
---|---|
Inside Diameter | 7.1 mm |
Inside Diameter | 0.28 in |
Length to Hole Center | 30.0 mm |
Length to Hole Center | 1.181 in |
Outside Diameter | 9.5 mm |
Outside Diameter | 0.374 in |
Overall Width | 18.0 mm |
Overall Width | 0.709 in |
Tube Length | 13.5 mm |
Tube Length | 0.531 in |
Commodity Code | 7415390000 |
Type | Uninsulated |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin