Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 - 49 | 26,2986 TL |
50 - 99 | 15,0278 TL |
100 + | 10,734 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cross Section Dimensions | 10.0 mm² |
---|---|
Inside Diameter | 4.5 mm |
Inside Diameter | 0.177 in |
Length to Hole Center | 21.0 mm |
Length to Hole Center | 0.827 in |
Outside Diameter | 7.0 mm |
Outside Diameter | 0.276 in |
Overall Width | 12.0 mm |
Overall Width | 0.472 in |
Tube Length | 10.0 mm |
Tube Length | 0.394 in |
Commodity Code | 7415390000 |
Type | Uninsulated |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin