Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
200 - 999 | 8,8356 TL |
1000 - 1999 | 5,0489 TL |
2000 + | 3,6063 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
---|---|
Bitir | Krom |
Renk | Krom |
Bağlantı Biçimi | Push Fit |
Kafa Biçimi | Round |
Metal Tırnaklar | Hayır |
Dişli Merkez | Hayır |
Kafa Yüksekliği | 2.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.079 in |
Eklenti Yüksekliği | 10.0 mm |
Eklenti Yüksekliği | 0.394 in |
Uyumlu Et Kalınlık Aralığı | 1.5 mm | 0.059 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin