Round unthreaded PS spacers are essential components that offer exceptional versatility and reliability in various applications. These spacers are made from high-quality polystyrene (PS), a rigid and durable material known for its excellent mechanical properties. The main characteristic of round unthreaded PS spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in different sizes and lengths, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.
One of the key benefits of round unthreaded PS spacers is their lightweight nature. PS is a lightweight material, making these spacers ideal for applications where minimizing weight is crucial. Additionally, round unthreaded PS spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded PS spacers offer resistance to chemicals and moisture, enhancing their durability and suitability for applications in various industries.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7827 TL - 2,7827 TL | 30315 Stokta |
|
|
|
||
| 1,4088 TL - 1,4088 TL | 5445 Stokta |
|
|
|
||
| 1,2511 TL - 1,2511 TL | 33621 Stokta |
|
|
|
||
| 40,5679 TL - 40,5679 TL | 1500 Stokta |
|
|
|
||
| 1,4234 TL - 1,4234 TL | 29334 Stokta |
|
|
|
||
| 0,9938 TL - 0,9938 TL | 468 Stokta |
|
|
|
||
| 1,294 TL - 1,294 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 1,2511 TL - 1,2511 TL | 125712 Stokta |
|
|
|
||
| 1,4234 TL - 1,4234 TL | 41298 Stokta |
|
|
|
||
| 3,7746 TL - 3,7746 TL | 1037000 Stokta |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,0982 TL - 6,0982 TL | 274500 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,2231 TL - 7,2231 TL | 497895 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,6799 TL - 3,6799 TL | 351000 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 5,7092 TL - 5,7092 TL | 69649 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,3189 TL - 6,3189 TL | 6444 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,1215 TL - 4,1215 TL | 99000 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,2991 TL - 5,2991 TL | 3852 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,3189 TL - 6,3189 TL | 15858 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,0677 TL - 5,0677 TL | 1092132 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,5432 TL - 3,5432 TL | 226252 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin