Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PS Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PS spacers are essential components that offer exceptional versatility and reliability in various applications. These spacers are made from high-quality polystyrene (PS), a rigid and durable material known for its excellent mechanical properties. The main characteristic of round unthreaded PS spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in different sizes and lengths, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PS spacers is their lightweight nature. PS is a lightweight material, making these spacers ideal for applications where minimizing weight is crucial. Additionally, round unthreaded PS spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded PS spacers offer resistance to chemicals and moisture, enhancing their durability and suitability for applications in various industries.

  • Material: PS
  • Colour: Black, Natural, White
  • Material Flammability Standard: UL94 HB

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
195 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
3,5748 TL - 3,5748 TL 18632 Stokta
8.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
2,292 TL - 2,292 TL 3135 Stokta
8.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
2,292 TL - 2,292 TL 5175 Stokta
8.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
1,7453 TL - 1,7453 TL 100640 Stokta
8.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,7453 TL - 1,7453 TL 5976 Stokta
8.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
1,7453 TL - 1,7453 TL 496 Stokta
8.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
3,5116 TL - 3,5116 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
1,2511 TL - 1,2511 TL 74760 Stokta
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
3,2594 TL - 3,2594 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
1,7139 TL - 1,7139 TL 11000 Stokta
2.7 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,1671 TL - 1,1671 TL 8000 Stokta
3.4 mm
6.0 mm
8.0 mm
1,2511 TL - 1,2511 TL 265981 Stokta
2.7 mm
5.0 mm
8.0 mm
1,5141 TL - 1,5141 TL 16986 Stokta
2.7 mm
5.0 mm
12.0 mm
1,2932 TL - 1,2932 TL 10000 Stokta
3.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
4,2477 TL - 4,2477 TL 17000 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
35.0 mm
2,0186 TL - 2,0186 TL 44820 Stokta
3.4 mm
6.0 mm
2.0 mm
1,5141 TL - 1,5141 TL 22440 Stokta
3.2 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,924 TL - 1,924 TL 16304 Stokta
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
1,5141 TL - 1,5141 TL 2025 Stokta
3.2 mm
6.0 mm
15.0 mm
1,2511 TL - 1,2511 TL 143838 Stokta
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
  • / 10
Ara Parçası 8.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PS

RRSN-82100-40

Fiyat Aralığı
3,5748 TL - 3,5748 TL

Stok Seviyeleri
18632 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 8.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PS

RRSN-82100-20

Fiyat Aralığı
2,292 TL - 2,292 TL

Stok Seviyeleri
3135 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 8.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PS

RRSN-82100-15

Fiyat Aralığı
2,292 TL - 2,292 TL

Stok Seviyeleri
5175 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 8.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PS

RRSN-82100-10

Fiyat Aralığı
1,7453 TL - 1,7453 TL

Stok Seviyeleri
100640 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 8.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PS

RRSN-82100-05

Fiyat Aralığı
1,7453 TL - 1,7453 TL

Stok Seviyeleri
5976 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 8.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PS

RRSN-82100-02

Fiyat Aralığı
1,7453 TL - 1,7453 TL

Stok Seviyeleri
496 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PS

RRSN-62100-35

Fiyat Aralığı
3,5116 TL - 3,5116 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm PS

RRSN-3260-10

Fiyat Aralığı
1,2511 TL - 1,2511 TL

Stok Seviyeleri
74760 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PS

RRSN-3460-30

Fiyat Aralığı
3,2594 TL - 3,2594 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 2.7 mm 5.0 mm 2.0 mm PS

RRSN-2750-02

Fiyat Aralığı
1,7139 TL - 1,7139 TL

Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 8.0 mm PS

RRSN-3460-08

Fiyat Aralığı
1,1671 TL - 1,1671 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 2.7 mm 5.0 mm 8.0 mm PS

RRSN-2750-08

Fiyat Aralığı
1,2511 TL - 1,2511 TL

Stok Seviyeleri
265981 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 2.7 mm 5.0 mm 12.0 mm PS

RRSN-2750-12

Fiyat Aralığı
1,5141 TL - 1,5141 TL

Stok Seviyeleri
16986 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 12.0 mm PS

RRSN-3460-12

Fiyat Aralığı
1,2932 TL - 1,2932 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 35.0 mm PS

RRSN-4280-35

Fiyat Aralığı
4,2477 TL - 4,2477 TL

Stok Seviyeleri
17000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 2.0 mm PS

RRSN-3460-02

Fiyat Aralığı
2,0186 TL - 2,0186 TL

Stok Seviyeleri
44820 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 18.0 mm PS

RRSN-3260-18

Fiyat Aralığı
1,5141 TL - 1,5141 TL

Stok Seviyeleri
22440 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm PS

RRSN-3260-30

Fiyat Aralığı
1,924 TL - 1,924 TL

Stok Seviyeleri
16304 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 15.0 mm PS

RRSN-3260-15

Fiyat Aralığı
1,5141 TL - 1,5141 TL

Stok Seviyeleri
2025 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm PS

RRSN-3260-08

Fiyat Aralığı
1,2511 TL - 1,2511 TL

Stok Seviyeleri
143838 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene