Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz POM Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded POM spacers are highly versatile components that offer exceptional functionality and reliability in a wide range of applications. These spacers are made from high-quality polyoxymethylene (POM), also known as acetal, which provides excellent mechanical properties and durability. The main characteristic of round unthreaded POM spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in various sizes and lengths, these spacers offer flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded POM spacers is their outstanding mechanical strength. The POM material used in their construction provides high tensile and flexural strength, making them suitable for applications that require load-bearing capabilities. These spacers also exhibit excellent dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded POM spacers offer excellent resistance to wear, abrasion, and impact, making them ideal for applications that involve repetitive movements or exposure to harsh conditions.

  • Material: POM, Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 HB, UL94 V-2, UL94 V-0

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
79 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
3,4755 TL - 3,4755 TL 3420 Stokta
2.6 mm
4.0 mm
25.0 mm
2,8524 TL - 2,8524 TL 10548 Stokta
2.6 mm
4.0 mm
10.0 mm
3,787 TL - 3,787 TL 88200 Stokta
2.6 mm
4.0 mm
30.0 mm
2,9596 TL - 2,9596 TL 23336 Stokta
2.6 mm
5.0 mm
15.0 mm
3,0568 TL - 3,0568 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6 mm
5.0 mm
20.0 mm
3,787 TL - 3,787 TL 341244 Stokta
2.6 mm
5.0 mm
30.0 mm
2,2877 TL - 2,2877 TL 74880 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
2,5409 TL - 2,5409 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.1 mm
5.0 mm
7.5 mm
2,2877 TL - 2,2877 TL 163172 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
1,947 TL - 1,947 TL 75924 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
2.0 mm
2,2975 TL - 2,2975 TL 86275 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
2,1612 TL - 2,1612 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
1,947 TL - 1,947 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
2,1904 TL - 2,1904 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.1 mm
5.0 mm
5.0 mm
2,6869 TL - 2,6869 TL 10000 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
10.0 mm
2,0639 TL - 2,0639 TL 361536 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
2,3267 TL - 2,3267 TL 504000 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
5.0 mm
2,8524 TL - 2,8524 TL 50915 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
10.0 mm
2,8524 TL - 2,8524 TL 3594 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
1,947 TL - 1,947 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6 mm
4.0 mm
2.0 mm
  • / 4
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

005221000005

Fiyat Aralığı
3,4755 TL - 3,4755 TL

Stok Seviyeleri
3420 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

005212000005

Fiyat Aralığı
2,8524 TL - 2,8524 TL

Stok Seviyeleri
10548 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

005224000005

Fiyat Aralığı
3,787 TL - 3,787 TL

Stok Seviyeleri
88200 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

005252000005

Fiyat Aralığı
2,9596 TL - 2,9596 TL

Stok Seviyeleri
23336 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

005255000005

Fiyat Aralığı
3,0568 TL - 3,0568 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

005261000005

Fiyat Aralığı
3,787 TL - 3,787 TL

Stok Seviyeleri
341244 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

005277000005

Fiyat Aralığı
2,2877 TL - 2,2877 TL

Stok Seviyeleri
74880 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

005283000005

Fiyat Aralığı
2,5409 TL - 2,5409 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

005150600005

Fiyat Aralığı
2,2877 TL - 2,2877 TL

Stok Seviyeleri
163172 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

005150059905

Fiyat Aralığı
1,947 TL - 1,947 TL

Stok Seviyeleri
75924 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm POM

005151200005

Fiyat Aralığı
2,2975 TL - 2,2975 TL

Stok Seviyeleri
86275 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

005150659905

Fiyat Aralığı
2,1612 TL - 2,1612 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

005274059905

Fiyat Aralığı
1,947 TL - 1,947 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

005280059905

Fiyat Aralığı
2,1904 TL - 2,1904 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

005286059905

Fiyat Aralığı
2,6869 TL - 2,6869 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

005274000005

Fiyat Aralığı
2,0639 TL - 2,0639 TL

Stok Seviyeleri
361536 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

005280000005

Fiyat Aralığı
2,3267 TL - 2,3267 TL

Stok Seviyeleri
504000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

005286000005

Fiyat Aralığı
2,8524 TL - 2,8524 TL

Stok Seviyeleri
50915 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

005154800005

Fiyat Aralığı
2,8524 TL - 2,8524 TL

Stok Seviyeleri
3594 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

005200059905

Fiyat Aralığı
1,947 TL - 1,947 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah