Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
877 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
126 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
22680 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
14 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
75.0 mm
1568 Stokta
11.2 mm
18.0 mm
6.0 mm
6264 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
65.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5 mm
25.0 mm
75.0 mm
135000 Stokta
8.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
859389 Stokta
6.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
34000 Stokta
8.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
6208 Stokta
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
191940 Stokta
8.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
710 Stokta
8.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
1634 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
35.0 mm
153 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5 mm
25.0 mm
60.0 mm
73935 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
45.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
75980 Stokta
12.8 mm
18.0 mm
20.0 mm
3250 Stokta
12.6 mm
25.0 mm
70.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8 mm
18.0 mm
3.0 mm
  • / 44
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

005691559902


Stok Seviyeleri
126 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    65.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

005691500002


Stok Seviyeleri
22680 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    65.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 75.0 mm PA

005692500002


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    75.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 11.2 mm 18.0 mm 6.0 mm PA

005700500002


Stok Seviyeleri
1568 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    11.2 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

005843600002


Stok Seviyeleri
6264 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    65.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

005847659902


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    75.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 8.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

RRSN-82100-05GF


Stok Seviyeleri
135000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

RRSN-62100-20GF


Stok Seviyeleri
859389 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 8.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PA

RRSN-82100-25GF


Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

RRSN-62100-35GF


Stok Seviyeleri
6208 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 8.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

RRSN-82100-10GF


Stok Seviyeleri
191940 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 8.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

RRSN-82100-02GF


Stok Seviyeleri
710 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

005831659902


Stok Seviyeleri
1634 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

005837600002


Stok Seviyeleri
153 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

005841659902


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

005835659902


Stok Seviyeleri
73935 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 12.8 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

005706059902


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 12.8 mm 18.0 mm 20.0 mm PA

005718059902


Stok Seviyeleri
75980 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 12.6 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

005771059902


Stok Seviyeleri
3250 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    70.0 mm
  • İç Çap
    12.6 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 12.8 mm 18.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

005703000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk