Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
876 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
12,1692 TL - 17,0369 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.2 mm
20.0 mm
9.0 mm
5,0573 TL - 5,0573 TL 15466 Stokta
2.2 mm
3.6 mm
1.6 mm
2,1449 TL - 2,1449 TL 190000 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
8,8202 TL - 8,8202 TL 244608 Stokta
10.2 mm
20.0 mm
4.0 mm
1,6822 TL - 1,6822 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
3,7535 TL - 3,7535 TL 81000 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
4,8575 TL - 4,8575 TL 17166 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
6,6343 TL - 6,6343 TL 26368 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
5,1834 TL - 5,1834 TL 118750 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
8,4954 TL - 8,4954 TL 65000 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
12,1964 TL - 12,1964 TL 22560 Stokta
6.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
2,7355 TL - 2,7355 TL 23096 Stokta
3.1 mm
6.0 mm
12.0 mm
5,2991 TL - 5,2991 TL 18658 Stokta
3.6 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,4685 TL - 4,4685 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
4,5947 TL - 4,5947 TL 29908 Stokta
3.6 mm
6.0 mm
20.0 mm
4,1636 TL - 4,1636 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
6,1087 TL - 6,1087 TL 3280 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
5,0573 TL - 5,0573 TL 16490 Stokta
4.3 mm
6.4 mm
1.6 mm
4,9339 TL - 4,9339 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
8,4744 TL - 8,4744 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
2.2 mm
12.7 mm
  • / 44
Ara Parçası 10.2 mm 20.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6

1115220000VR

Fiyat Aralığı
17,0369 TL - 12,1692 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.0 mm
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.2 mm 3.6 mm 1.6 mm Nylon 6

R906-1

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
15466 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    1.6 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    3.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Beyaz
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PA

RRSN-52100-08GF

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
190000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    %30 Cam Dolgulu Poliamid 6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 10.2 mm 20.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

1001560000VR

Fiyat Aralığı
8,8202 TL - 8,8202 TL

Stok Seviyeleri
244608 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

RRSN-3260-10GF

Fiyat Aralığı
1,6822 TL - 1,6822 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    %30 Cam Dolgulu Poliamid 6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm PA

005420500002

Fiyat Aralığı
3,7535 TL - 3,7535 TL

Stok Seviyeleri
81000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm PA

005431000002

Fiyat Aralığı
4,8575 TL - 4,8575 TL

Stok Seviyeleri
17166 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PA

005440000002

Fiyat Aralığı
6,6343 TL - 6,6343 TL

Stok Seviyeleri
26368 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PA

005459600002

Fiyat Aralığı
5,1834 TL - 5,1834 TL

Stok Seviyeleri
118750 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

005474000002

Fiyat Aralığı
8,4954 TL - 8,4954 TL

Stok Seviyeleri
65000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 6.3 mm 15.0 mm 15.0 mm PA

005533000002

Fiyat Aralığı
12,1964 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
22560 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

005324259902

Fiyat Aralığı
2,7355 TL - 2,7355 TL

Stok Seviyeleri
23096 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.6 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

005406000002

Fiyat Aralığı
5,2991 TL - 5,2991 TL

Stok Seviyeleri
18658 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

005428000002

Fiyat Aralığı
4,4685 TL - 4,4685 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.6 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

005400000002

Fiyat Aralığı
4,5947 TL - 4,5947 TL

Stok Seviyeleri
29908 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA

005425600002

Fiyat Aralığı
4,1636 TL - 4,1636 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm PA

005437000002

Fiyat Aralığı
6,1087 TL - 6,1087 TL

Stok Seviyeleri
3280 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 4.3 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6

R912-1

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
16490 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    1.6 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Beyaz
Ara Parçası 2.3 mm 4.8 mm 1.6 mm Nylon 6

R913-1

Fiyat Aralığı
4,9339 TL - 4,9339 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    1.6 mm
  • İç Çap
    2.3 mm
  • Dış Çap
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Beyaz
Ara Parçası 0.7 mm 2.2 mm 12.7 mm Nylon 6

R901-8

Fiyat Aralığı
8,4744 TL - 8,4744 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    0.7 mm
  • Dış Çap
    2.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Beyaz