Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
877 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
9,4312 TL - 9,4312 TL 90839 Stokta
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
16,402 TL - 16,402 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8 mm
18.0 mm
25.0 mm
19,0306 TL - 19,0306 TL 10700 Stokta
12.8 mm
18.0 mm
35.0 mm
75,2815 TL - 75,2815 TL 18420 Stokta
12.6 mm
25.0 mm
45.0 mm
59,0935 TL - 112,8327 TL 110 Stokta
12.6 mm
25.0 mm
60.0 mm
58,2486 TL - 58,2486 TL 147 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
40.0 mm
64,8725 TL - 64,8725 TL 1240 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
50.0 mm
16,0866 TL - 16,0866 TL 446693 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
46,4726 TL - 46,4726 TL 576 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
25.0 mm
113,7634 TL - 113,7634 TL 126 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
137,5255 TL - 137,5255 TL 34768 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
75.0 mm
14,6147 TL - 14,6147 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.2 mm
18.0 mm
6.0 mm
47,7032 TL - 104,6551 TL 2412 Stokta
12.6 mm
25.0 mm
50.0 mm
135,8432 TL - 135,8432 TL 1275 Stokta
12.6 mm
25.0 mm
65.0 mm
153,8225 TL - 153,8225 TL 24 Stokta
12.6 mm
25.0 mm
75.0 mm
128,1678 TL - 128,1678 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.6 mm
25.0 mm
65.0 mm
161,603 TL - 161,603 TL 2375 Stokta
12.6 mm
25.0 mm
80.0 mm
8,9896 TL - 8,9896 TL 90864 Stokta
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
22,0797 TL - 22,0797 TL 703 Stokta
12.8 mm
18.0 mm
40.0 mm
38,9025 TL - 38,9025 TL 184528 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
15.0 mm
  • / 44
Ara Parçası 12.8 mm 18.0 mm 7.5 mm PA

005709059902

Fiyat Aralığı
9,4312 TL - 9,4312 TL

Stok Seviyeleri
90839 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 12.8 mm 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

005721000002

Fiyat Aralığı
16,402 TL - 16,402 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 12.8 mm 18.0 mm 35.0 mm PA

005726059902

Fiyat Aralığı
19,0306 TL - 19,0306 TL

Stok Seviyeleri
10700 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 12.6 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

005764059902

Fiyat Aralığı
75,2815 TL - 75,2815 TL

Stok Seviyeleri
18420 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • İç Çap
    12.6 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 12.6 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

005769059902

Fiyat Aralığı
112,8327 TL - 59,0935 TL

Stok Seviyeleri
110 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • İç Çap
    12.6 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 40.0 mm PA

005833659902

Fiyat Aralığı
58,2486 TL - 58,2486 TL

Stok Seviyeleri
147 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

005837659902

Fiyat Aralığı
64,8725 TL - 64,8725 TL

Stok Seviyeleri
1240 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 5.0 mm PA

005819659902

Fiyat Aralığı
16,0866 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
446693 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 25.0 mm PA

005827659902

Fiyat Aralığı
46,4726 TL - 46,4726 TL

Stok Seviyeleri
576 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

005691559902

Fiyat Aralığı
113,7634 TL - 113,7634 TL

Stok Seviyeleri
126 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    65.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 75.0 mm PA

005692559902

Fiyat Aralığı
137,5255 TL - 137,5255 TL

Stok Seviyeleri
34768 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    75.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 11.2 mm 18.0 mm 6.0 mm PA

005700559902

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    11.2 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 12.6 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

005767059902

Fiyat Aralığı
104,6551 TL - 47,7032 TL

Stok Seviyeleri
2412 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • İç Çap
    12.6 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 12.6 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

005770000002

Fiyat Aralığı
135,8432 TL - 135,8432 TL

Stok Seviyeleri
1275 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    65.0 mm
  • İç Çap
    12.6 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 12.6 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

005772000002

Fiyat Aralığı
153,8225 TL - 153,8225 TL

Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    75.0 mm
  • İç Çap
    12.6 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 12.6 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

005770059902

Fiyat Aralığı
128,1678 TL - 128,1678 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    65.0 mm
  • İç Çap
    12.6 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 12.6 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

005773000002

Fiyat Aralığı
161,603 TL - 161,603 TL

Stok Seviyeleri
2375 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    80.0 mm
  • İç Çap
    12.6 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 12.8 mm 18.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

005706000002

Fiyat Aralığı
8,9896 TL - 8,9896 TL

Stok Seviyeleri
90864 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 12.8 mm 18.0 mm 40.0 mm PA

005728000002

Fiyat Aralığı
22,0797 TL - 22,0797 TL

Stok Seviyeleri
703 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 15.0 mm PA

005823659902

Fiyat Aralığı
38,9025 TL - 38,9025 TL

Stok Seviyeleri
184528 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah