Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.
One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..
.
Seri Kodu: SR1941
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1811 TL - 7,1811 TL | 17000 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,0562 TL - 6,0562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 9,8728 TL - 9,8728 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 9,8728 TL - 9,8728 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,3517 TL - 5,3517 TL | 2000 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 6,0562 TL - 6,0562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 7,1811 TL - 7,1811 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,0573 TL - 5,0573 TL | 21000 Stokta |
0.087 in
2.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 6,0562 TL - 6,0562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 8,4744 TL - 8,4744 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 8,4744 TL - 8,4744 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.087 in
2.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 7,1811 TL - 7,1811 TL | 4000 Stokta |
0.087 in
2.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 9,8728 TL - 9,8728 TL | 15120 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,3517 TL - 5,3517 TL | 33152 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 6,0562 TL - 6,0562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.087 in
2.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 5,0573 TL - 5,0573 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,1811 TL - 7,1811 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 8,4744 TL - 8,4744 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 5,3517 TL - 5,3517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,0573 TL - 5,0573 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin