Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
877 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
3,0386 TL - 3,0386 TL 42500 Stokta
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
14,2135 TL - 19,899 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.2 mm
20.0 mm
12.0 mm
2,2975 TL - 2,2975 TL 4680 Stokta
3.1 mm
6.0 mm
4.0 mm
2,8524 TL - 2,8524 TL 140216 Stokta
3.1 mm
6.0 mm
10.0 mm
5,2991 TL - 5,2991 TL 538800 Stokta
3.1 mm
6.0 mm
30.0 mm
21,1335 TL - 21,1335 TL 110000 Stokta
8.2 mm
18.0 mm
15.0 mm
41,8464 TL - 41,8464 TL 5400 Stokta
8.2 mm
18.0 mm
35.0 mm
41,2156 TL - 41,2156 TL 1734 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
15.0 mm
61,7182 TL - 61,7182 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5 mm
25.0 mm
40.0 mm
1,5284 TL - 1,5284 TL 216000 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
12,9479 TL - 18,1272 TL 457800 Stokta
10.2 mm
20.0 mm
10.0 mm
2,7337 TL - 2,7337 TL 23970 Stokta
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
2,3072 TL - 2,3072 TL 6213 Stokta
12.8 mm
18.0 mm
10.0 mm
2,8914 TL - 2,8914 TL 6224 Stokta
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
10,0274 TL - 10,0274 TL 124110 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
11.0 mm
9,6477 TL - 9,6477 TL 16000 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
7.0 mm
8,5281 TL - 8,5281 TL 305496 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
10,4168 TL - 10,4168 TL 367290 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
13.0 mm
10,2221 TL - 10,2221 TL 146972 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
9.0 mm
40,059 TL - 40,059 TL 120700 Stokta
12.6 mm
25.0 mm
10.0 mm
  • / 44
Ara Parçası 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

1111650000VR

Fiyat Aralığı
3,0386 TL - 3,0386 TL

Stok Seviyeleri
42500 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 10.2 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

1111790000VR

Fiyat Aralığı
19,899 TL - 14,2135 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 6.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

005315500002

Fiyat Aralığı
2,2975 TL - 2,2975 TL

Stok Seviyeleri
4680 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 6.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

005323000002

Fiyat Aralığı
2,8524 TL - 2,8524 TL

Stok Seviyeleri
140216 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 6.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

005335000002

Fiyat Aralığı
5,2991 TL - 5,2991 TL

Stok Seviyeleri
538800 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 8.2 mm 18.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

005601000002

Fiyat Aralığı
21,1335 TL - 21,1335 TL

Stok Seviyeleri
110000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 8.2 mm 18.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

005610500002

Fiyat Aralığı
41,8464 TL - 41,8464 TL

Stok Seviyeleri
5400 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

005823600002

Fiyat Aralığı
41,2156 TL - 41,2156 TL

Stok Seviyeleri
1734 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6

005833600002

Fiyat Aralığı
61,7182 TL - 61,7182 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

1110630000VR

Fiyat Aralığı
1,5284 TL - 1,5284 TL

Stok Seviyeleri
216000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 10.2 mm 20.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

1111780000VR

Fiyat Aralığı
18,1272 TL - 12,9479 TL

Stok Seviyeleri
457800 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 12.8 mm 18.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6

1112020000VR

Fiyat Aralığı
2,7337 TL - 2,7337 TL

Stok Seviyeleri
23970 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 12.8 mm 18.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

1112030000VR

Fiyat Aralığı
2,3072 TL - 2,3072 TL

Stok Seviyeleri
6213 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

1113430000VR

Fiyat Aralığı
2,8914 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
6224 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 11.0 mm Nylon 6/6

1114190000VR

Fiyat Aralığı
10,0274 TL - 10,0274 TL

Stok Seviyeleri
124110 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6

1114400000VR

Fiyat Aralığı
9,6477 TL - 9,6477 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

1114160000VR

Fiyat Aralığı
8,5281 TL - 8,5281 TL

Stok Seviyeleri
305496 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 13.0 mm Nylon 6/6

1114200000VR

Fiyat Aralığı
10,4168 TL - 10,4168 TL

Stok Seviyeleri
367290 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    13.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6

1114410000VR

Fiyat Aralığı
10,2221 TL - 10,2221 TL

Stok Seviyeleri
146972 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 12.6 mm 25.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

005743000002

Fiyat Aralığı
40,059 TL - 40,059 TL

Stok Seviyeleri
120700 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    12.6 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk