Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
877 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
2,7863 TL - 2,7863 TL 71592 Stokta
6.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
2,7863 TL - 2,7863 TL 3366 Stokta
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
17,0329 TL - 17,0329 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
49,3116 TL - 49,3116 TL 5562 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
25.0 mm
1,0222 TL - 1,0222 TL 253460 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
7.5 mm
9,5016 TL - 9,5016 TL 249580 Stokta
10.2 mm
20.0 mm
5.0 mm
18,7892 TL - 26,3049 TL 243600 Stokta
10.2 mm
20.0 mm
20.0 mm
4,0795 TL - 4,0795 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8 mm
18.0 mm
20.0 mm
6,4642 TL - 6,4642 TL 132843 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
7.0 mm
10,7089 TL - 10,7089 TL 272258 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
14.0 mm
15,1871 TL - 21,262 TL 66500 Stokta
10.2 mm
20.0 mm
15.0 mm
2,8135 TL - 2,8135 TL 30248 Stokta
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
8,5281 TL - 8,5281 TL 305496 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
61,7182 TL - 61,7182 TL 1482 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
40.0 mm
1,5284 TL - 1,5284 TL 216000 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
12,9479 TL - 18,1272 TL 219300 Stokta
10.2 mm
20.0 mm
10.0 mm
16,1919 TL - 16,1919 TL 11165 Stokta
10.3 mm
15.0 mm
40.0 mm
56,2508 TL - 56,2508 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.6 mm
22.0 mm
25.0 mm
72,9684 TL - 72,9684 TL 950 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
45.0 mm
55,4097 TL - 55,4097 TL 14450 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
35.0 mm
  • / 44
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

RRSN-62100-12GF

Fiyat Aralığı
2,7863 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
71592 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

RRSN-3260-30-GF

Fiyat Aralığı
2,7863 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
3366 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

005819600002

Fiyat Aralığı
17,0329 TL - 17,0329 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

005827600002

Fiyat Aralığı
49,3116 TL - 49,3116 TL

Stok Seviyeleri
5562 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6

1110580000VR

Fiyat Aralığı
1,0222 TL - 1,0222 TL

Stok Seviyeleri
253460 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 10.2 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

1111750000VR

Fiyat Aralığı
9,5016 TL - 9,5016 TL

Stok Seviyeleri
249580 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 10.2 mm 20.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

1111810000VR

Fiyat Aralığı
26,3049 TL - 18,7892 TL

Stok Seviyeleri
243600 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 12.8 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

1112050000VR

Fiyat Aralığı
4,0795 TL - 4,0795 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6

1114170000VR

Fiyat Aralığı
6,4642 TL - 6,4642 TL

Stok Seviyeleri
132843 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

1114210000VR

Fiyat Aralığı
10,7089 TL - 10,7089 TL

Stok Seviyeleri
272258 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    14.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 10.2 mm 20.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

1111800000VR

Fiyat Aralığı
21,262 TL - 15,1871 TL

Stok Seviyeleri
66500 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

1112040000VR

Fiyat Aralığı
2,8135 TL - 2,8135 TL

Stok Seviyeleri
30248 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

1114160000VR

Fiyat Aralığı
8,5281 TL - 8,5281 TL

Stok Seviyeleri
305496 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6

005833600002

Fiyat Aralığı
61,7182 TL - 61,7182 TL

Stok Seviyeleri
1482 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

1110630000VR

Fiyat Aralığı
1,5284 TL - 1,5284 TL

Stok Seviyeleri
216000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 10.2 mm 20.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

1111780000VR

Fiyat Aralığı
18,1272 TL - 12,9479 TL

Stok Seviyeleri
219300 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 10.3 mm 15.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6

005646000002

Fiyat Aralığı
16,1919 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
11165 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    10.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

005675000002

Fiyat Aralığı
56,2508 TL - 56,2508 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 45.0 mm Nylon 6/6

005687000002

Fiyat Aralığı
72,9684 TL - 72,9684 TL

Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

005831600002

Fiyat Aralığı
55,4097 TL - 55,4097 TL

Stok Seviyeleri
14450 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk