Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.
One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..
.
Seri Kodu: SR1941
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7263 TL - 11,5794 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 1,4752 TL - 1,8214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,4752 TL - 1,8214 TL | 9899 Stokta |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
|
||
| 1,5352 TL - 1,8954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||
| 1,4876 TL - 1,8368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 4,4608 TL - 10,9291 TL | 490455 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 3,9606 TL - 9,7036 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 2,1053 TL - 2,5993 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 1,4752 TL - 1,8214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 1,4752 TL - 1,8214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 7,2068 TL - 7,2068 TL | 18000 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,8997 TL - 4,8997 TL | 327218 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,6627 TL - 2,0528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||
| 1,4752 TL - 1,8214 TL | 17352 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 1,4752 TL - 1,8214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,7955 TL - 2,2164 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4778 TL - 1,8243 TL | 970 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 1,6827 TL - 2,0774 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 1,4752 TL - 1,8214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,6129 TL - 1,9912 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin