Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.
One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..
.
Seri Kodu: SR1941
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5102 TL - 1,8646 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,4752 TL - 1,8214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,4778 TL - 1,8243 TL | 970 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 1,4801 TL - 1,8276 TL | 37077 Stokta |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,4752 TL - 1,8214 TL | 20000 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,4752 TL - 1,8214 TL | 160000 Stokta |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,6627 TL - 2,0528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||
| 1,4752 TL - 1,8214 TL | 128340 Stokta |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 2,832 TL - 3,4965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4752 TL - 1,8214 TL | 9082 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 4,2898 TL - 4,2898 TL | 44262 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4752 TL - 1,8214 TL | 40000 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 1,4752 TL - 1,8214 TL | 2872 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4752 TL - 1,8214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 1,4752 TL - 1,8214 TL | 1000 Stokta |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,4608 TL - 10,9291 TL | 640243 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 1,4978 TL - 1,8492 TL | 2392 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 1,4752 TL - 1,8214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 1,4752 TL - 1,8214 TL | 67 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||
| 1,4752 TL - 1,8214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin