| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,8214 TL |
| 5000 - 19999 | 1,6391 TL |
| 20000 + | 1,4752 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ara Parça Uzunluğu | 0.591 in |
|---|---|
| Ara Parça Uzunluğu | 15.0 mm |
| İç Çap | 2.6 mm |
| İç Çap | 0.102 in |
| Dış Çap | 5 mm |
| Dış Çap | 0.197 in |
| Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 121.1 °C |
| Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 250 °F |
| Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | M2 |
| Malzeme | Heat Stabilized Nylon 6/6 |
| Renk | Siyah |
| Pul Şekli | Round |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin