Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz Metal Ara Parçaları

Stokta

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bitir Malzeme İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
13,3617 TL - 16,496 TL 198576 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
117600 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
12.0 mm
15,2578 TL - 18,8368 TL 38038 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
8,7384 TL - 9,7093 TL 148456 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
5,0229 TL - 6,2011 TL 28937 Stokta
Brass
2.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
15,3111 TL - 18,9026 TL 21546 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
25.0 mm
9,2883 TL - 10,3204 TL 516400 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
14,582 TL - 18,0025 TL 88200 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
8,4484 TL - 9,3872 TL 73584 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
16,1664 TL - 19,9585 TL 2728 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
6.0 mm
23,0517 TL - 28,4589 TL 51200 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
25.0 mm
8,8168 TL - 9,7965 TL 1075788 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
3.0 mm
10,4524 TL - 12,9043 TL 312837 Stokta
Brass
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
5,1735 TL - 6,387 TL 2794 Stokta
Nickel Plated
Brass
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
10,5684 TL - 13,0474 TL 287755 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
13,091 TL - 16,1618 TL 353157 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
15.0 mm
18,3487 TL - 22,6527 TL 394044 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
10.0 mm
8,0556 TL - 8,9508 TL 616540 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
11,0464 TL - 13,6375 TL 286545 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
11,8984 TL - 14,6893 TL 428736 Stokta
Brass
3.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
  • / 5
10.0 mm

311431040050

Fiyat Aralığı
16,496 TL - 13,3617 TL

Stok Seviyeleri
198576 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
12.0 mm

311531240050


Stok Seviyeleri
117600 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
15.0 mm

311431540050

Fiyat Aralığı
18,8368 TL - 15,2578 TL

Stok Seviyeleri
38038 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
8.0 mm

311320840050

Fiyat Aralığı
9,7093 TL - 8,7384 TL

Stok Seviyeleri
148456 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
3.0 mm

311250340050

Fiyat Aralığı
6,2011 TL - 5,0229 TL

Stok Seviyeleri
28937 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Brass
  • GTIP Numarası
    7415290000
25.0 mm

311322540050

Fiyat Aralığı
18,9026 TL - 15,3111 TL

Stok Seviyeleri
21546 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
5.0 mm

311430540050

Fiyat Aralığı
10,3204 TL - 9,2883 TL

Stok Seviyeleri
516400 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
12.0 mm

311431240050

Fiyat Aralığı
18,0025 TL - 14,582 TL

Stok Seviyeleri
88200 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
7.0 mm

311320740050

Fiyat Aralığı
9,3872 TL - 8,4484 TL

Stok Seviyeleri
73584 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
6.0 mm

311530640050

Fiyat Aralığı
19,9585 TL - 16,1664 TL

Stok Seviyeleri
2728 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
25.0 mm

311432540050

Fiyat Aralığı
28,4589 TL - 23,0517 TL

Stok Seviyeleri
51200 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
3.0 mm

311430340050

Fiyat Aralığı
9,7965 TL - 8,8168 TL

Stok Seviyeleri
1075788 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
10.0 mm

311321040050

Fiyat Aralığı
12,9043 TL - 10,4524 TL

Stok Seviyeleri
312837 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Brass
  • GTIP Numarası
    7415390000
5.0 mm

311220540050

Fiyat Aralığı
6,387 TL - 5,1735 TL

Stok Seviyeleri
2794 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
7.0 mm

311430740050

Fiyat Aralığı
13,0474 TL - 10,5684 TL

Stok Seviyeleri
287755 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
15.0 mm

311321540050

Fiyat Aralığı
16,1618 TL - 13,091 TL

Stok Seviyeleri
353157 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
10.0 mm

311531040050

Fiyat Aralığı
22,6527 TL - 18,3487 TL

Stok Seviyeleri
394044 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
5.0 mm

311320540050

Fiyat Aralığı
8,9508 TL - 8,0556 TL

Stok Seviyeleri
616540 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
8.0 mm

311430840050

Fiyat Aralığı
13,6375 TL - 11,0464 TL

Stok Seviyeleri
286545 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
12.0 mm

311321240050

Fiyat Aralığı
14,6893 TL - 11,8984 TL

Stok Seviyeleri
428736 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Brass
  • GTIP Numarası
    7415390000