Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz Metal Ara Parçaları

Stokta

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
81 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bitir Malzeme İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
6,1823 TL - 6,1823 TL 83448 Stokta
Nickel Plated
Brass
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
8,7372 TL - 8,7372 TL 8715 Stokta
Nickel Plated
Brass
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
6,7396 TL - 6,7396 TL 24718 Stokta
Nickel Plated
Brass
2.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
36,379 TL - 36,379 TL 89 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
37,4305 TL - 37,4305 TL 675 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
35,643 TL - 35,643 TL 86904 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
37,9562 TL - 37,9562 TL 2896 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
13,4581 TL - 13,4581 TL 1700 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
12,6169 TL - 12,6169 TL 19516 Stokta
Nickel Plated
Brass
2.5 mm
5.0 mm
10.0 mm
37,3492 TL - 41,4992 TL 14958 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
16,6124 TL - 16,6124 TL 123998 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
5.0 mm
62,6645 TL - 62,6645 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
35.0 mm
40,2692 TL - 40,2692 TL 1016 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
72,3375 TL - 72,3375 TL 15840 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
30.0 mm
32,9093 TL - 32,9093 TL 4400 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
15.0 mm
46,7881 TL - 46,7881 TL 17136 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
62,1388 TL - 62,1388 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
40.0 mm
53,155 TL - 116,8242 TL 12672 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
40.0 mm
39,323 TL - 39,323 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
Stainless Steel
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
35,5379 TL - 35,5379 TL 289 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
  • / 5
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm Brass

311220440050

Fiyat Aralığı
6,1823 TL - 6,1823 TL

Stok Seviyeleri
83448 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm Brass

311221040050

Fiyat Aralığı
8,7372 TL - 8,7372 TL

Stok Seviyeleri
8715 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 2.0 mm Brass

311250240050

Fiyat Aralığı
6,7396 TL - 6,7396 TL

Stok Seviyeleri
24718 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Stainless Steel

311250841556

Fiyat Aralığı
36,379 TL - 36,379 TL

Stok Seviyeleri
89 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Stainless Steel

311320741556

Fiyat Aralığı
37,4305 TL - 37,4305 TL

Stok Seviyeleri
675 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Stainless Steel

311320441556

Fiyat Aralığı
35,643 TL - 35,643 TL

Stok Seviyeleri
86904 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Stainless Steel

311320841556

Fiyat Aralığı
37,9562 TL - 37,9562 TL

Stok Seviyeleri
2896 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 3.0 mm Brass

311530340050

Fiyat Aralığı
13,4581 TL - 13,4581 TL

Stok Seviyeleri
1700 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 10.0 mm Brass

311251040050

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
19516 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Stainless Steel

311431041556

Fiyat Aralığı
41,4992 TL - 37,3492 TL

Stok Seviyeleri
14958 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 5.0 mm Brass

311530540050

Fiyat Aralığı
16,6124 TL - 16,6124 TL

Stok Seviyeleri
123998 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 35.0 mm Brass

311433540050

Fiyat Aralığı
62,6645 TL - 62,6645 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Stainless Steel

311430641556

Fiyat Aralığı
40,2692 TL - 40,2692 TL

Stok Seviyeleri
1016 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 30.0 mm Brass

311533040050

Fiyat Aralığı
72,3375 TL - 72,3375 TL

Stok Seviyeleri
15840 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 15.0 mm Brass

311531540050

Fiyat Aralığı
32,9093 TL - 32,9093 TL

Stok Seviyeleri
4400 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

311431241556

Fiyat Aralığı
46,7881 TL - 46,7881 TL

Stok Seviyeleri
17136 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 40.0 mm Brass

311434040050

Fiyat Aralığı
62,1388 TL - 62,1388 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 40.0 mm Brass

311534040050

Fiyat Aralığı
116,8242 TL - 53,155 TL

Stok Seviyeleri
12672 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm Stainless Steel

311321041556

Fiyat Aralığı
39,323 TL - 39,323 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Stainless Steel

311250641556

Fiyat Aralığı
35,5379 TL - 35,5379 TL

Stok Seviyeleri
289 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel