Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz Metal Ara Parçaları

Stokta

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bitir Malzeme İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
5,5763 TL - 6,8843 TL 3781 Stokta
Brass
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
9,4707 TL - 11,6922 TL 34920 Stokta
Brass
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
29,1907 TL - 36,0379 TL 27783 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
10,4524 TL - 12,9043 TL 248346 Stokta
Brass
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
5,1735 TL - 6,387 TL 2794 Stokta
Nickel Plated
Brass
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
80750 Stokta
Brass
2.2 mm
4.0 mm
2.0 mm
7,7298 TL - 8,5887 TL 609960 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
15,2578 TL - 18,8368 TL 38038 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
8,7384 TL - 9,7093 TL 261212 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
5,0229 TL - 6,2011 TL 24187 Stokta
Brass
2.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
15,3111 TL - 18,9026 TL 21546 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
25.0 mm
87400 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
12.0 mm
5,281 TL - 6,5198 TL 28440 Stokta
Nickel Plated
Brass
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
14,582 TL - 18,0025 TL 96000 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
8,4484 TL - 9,3872 TL 84126 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
16,1664 TL - 19,9585 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
6.0 mm
13,3617 TL - 16,496 TL 223398 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
23,0517 TL - 28,4589 TL 51200 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
25.0 mm
11,0464 TL - 13,6375 TL 257355 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
11,8984 TL - 14,6893 TL 380304 Stokta
Brass
3.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
  • / 5
Diş Açılmamış Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Brass

311250440050

Fiyat Aralığı
6,8843 TL - 5,5763 TL

Stok Seviyeleri
3781 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Brass
  • GTIP Numarası
    7415330000
Diş Açılmamış Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm Brass

311320940050

Fiyat Aralığı
11,6922 TL - 9,4707 TL

Stok Seviyeleri
34920 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Brass
  • GTIP Numarası
    7415290000
Diş Açılmamış Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 18.0 mm Brass

311531840050

Fiyat Aralığı
36,0379 TL - 29,1907 TL

Stok Seviyeleri
27783 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
10.0 mm

311321040050

Fiyat Aralığı
12,9043 TL - 10,4524 TL

Stok Seviyeleri
248346 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Brass
  • GTIP Numarası
    7415390000
5.0 mm

311220540050

Fiyat Aralığı
6,387 TL - 5,1735 TL

Stok Seviyeleri
2794 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 2.0 mm Brass

311220240050


Stok Seviyeleri
80750 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Brass
  • GTIP Numarası
    7415290000
4.0 mm

311320440050

Fiyat Aralığı
8,5887 TL - 7,7298 TL

Stok Seviyeleri
609960 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
15.0 mm

311431540050

Fiyat Aralığı
18,8368 TL - 15,2578 TL

Stok Seviyeleri
38038 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
8.0 mm

311320840050

Fiyat Aralığı
9,7093 TL - 8,7384 TL

Stok Seviyeleri
261212 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
3.0 mm

311250340050

Fiyat Aralığı
6,2011 TL - 5,0229 TL

Stok Seviyeleri
24187 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Brass
  • GTIP Numarası
    7415290000
25.0 mm

311322540050

Fiyat Aralığı
18,9026 TL - 15,3111 TL

Stok Seviyeleri
21546 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
12.0 mm

311531240050


Stok Seviyeleri
87400 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
3.0 mm

311220340050

Fiyat Aralığı
6,5198 TL - 5,281 TL

Stok Seviyeleri
28440 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
12.0 mm

311431240050

Fiyat Aralığı
18,0025 TL - 14,582 TL

Stok Seviyeleri
96000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
7.0 mm

311320740050

Fiyat Aralığı
9,3872 TL - 8,4484 TL

Stok Seviyeleri
84126 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
6.0 mm

311530640050

Fiyat Aralığı
19,9585 TL - 16,1664 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
10.0 mm

311431040050

Fiyat Aralığı
16,496 TL - 13,3617 TL

Stok Seviyeleri
223398 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
25.0 mm

311432540050

Fiyat Aralığı
28,4589 TL - 23,0517 TL

Stok Seviyeleri
51200 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
8.0 mm

311430840050

Fiyat Aralığı
13,6375 TL - 11,0464 TL

Stok Seviyeleri
257355 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
12.0 mm

311321240050

Fiyat Aralığı
14,6893 TL - 11,8984 TL

Stok Seviyeleri
380304 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Brass
  • GTIP Numarası
    7415390000