Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz Metal Ara Parçaları

Stokta

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bitir Malzeme İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
36,9047 TL - 36,9047 TL 19720 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
37,9562 TL - 37,9562 TL 9972 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
42,4772 TL - 42,4772 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
Stainless Steel
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
8,6636 TL - 8,6636 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brass
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
6,1823 TL - 6,1823 TL 57720 Stokta
Nickel Plated
Brass
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
7,8646 TL - 7,8646 TL 8664 Stokta
Brass
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
8,1484 TL - 8,1484 TL 36000 Stokta
Nickel Plated
Brass
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
7,1706 TL - 7,1706 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nickel Plated
Brass
2.2 mm
4.0 mm
7.0 mm
36,2739 TL - 36,2739 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
Stainless Steel
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
35,7482 TL - 35,7482 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
Stainless Steel
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
35,643 TL - 35,643 TL 94240 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
7,0234 TL - 7,0234 TL 48336 Stokta
Nickel Plated
Brass
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
6,7396 TL - 6,7396 TL 24718 Stokta
Brass
2.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
35,5379 TL - 35,5379 TL 5202 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
8,6234 TL - 8,6234 TL 470620 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
3.0 mm
8,7372 TL - 8,7372 TL 6289 Stokta
Brass
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
37,3492 TL - 41,4992 TL 30989 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
41,3207 TL - 41,3207 TL 108 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
48,996 TL - 48,996 TL 50350 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
30.0 mm
13,4581 TL - 13,4581 TL 328000 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
  • / 5
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 6.0 mm Stainless Steel

311320641556

Fiyat Aralığı
36,9047 TL - 36,9047 TL

Stok Seviyeleri
19720 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Stainless Steel

311430441556

Fiyat Aralığı
37,9562 TL - 37,9562 TL

Stok Seviyeleri
9972 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Stainless Steel

311430841556

Fiyat Aralığı
42,4772 TL - 42,4772 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Brass

311250840050

Fiyat Aralığı
8,6636 TL - 8,6636 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Brass
  • GTIP Numarası
    7415330000
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm Brass

311220440050

Fiyat Aralığı
6,1823 TL - 6,1823 TL

Stok Seviyeleri
57720 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Brass

311250640050

Fiyat Aralığı
7,8646 TL - 7,8646 TL

Stok Seviyeleri
8664 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Brass
  • GTIP Numarası
    7415330000
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm Brass

311220840050

Fiyat Aralığı
8,1484 TL - 8,1484 TL

Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 7.0 mm Brass

311220740050

Fiyat Aralığı
7,1706 TL - 7,1706 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Stainless Steel

311250541556

Fiyat Aralığı
36,2739 TL - 36,2739 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Stainless Steel

311250441556

Fiyat Aralığı
35,7482 TL - 35,7482 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Stainless Steel

311320441556

Fiyat Aralığı
35,643 TL - 35,643 TL

Stok Seviyeleri
94240 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm Brass

311220640050

Fiyat Aralığı
7,0234 TL - 7,0234 TL

Stok Seviyeleri
48336 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 2.0 mm Brass

311250240050

Fiyat Aralığı
6,7396 TL - 6,7396 TL

Stok Seviyeleri
24718 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Brass
  • GTIP Numarası
    7415390000
Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Stainless Steel

311250641556

Fiyat Aralığı
35,5379 TL - 35,5379 TL

Stok Seviyeleri
5202 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm Brass

311320340050

Fiyat Aralığı
8,6234 TL - 8,6234 TL

Stok Seviyeleri
470620 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm Brass

311221040050

Fiyat Aralığı
8,7372 TL - 8,7372 TL

Stok Seviyeleri
6289 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Brass
  • GTIP Numarası
    7415330000
Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Stainless Steel

311431041556

Fiyat Aralığı
41,4992 TL - 37,3492 TL

Stok Seviyeleri
30989 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 7.0 mm Stainless Steel

311430741556

Fiyat Aralığı
41,3207 TL - 41,3207 TL

Stok Seviyeleri
108 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 30.0 mm Brass

311433040050

Fiyat Aralığı
48,996 TL - 48,996 TL

Stok Seviyeleri
50350 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 3.0 mm Brass

311530340050

Fiyat Aralığı
13,4581 TL - 13,4581 TL

Stok Seviyeleri
328000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass