Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Malzeme: Steel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu: SR1430, SR1570, SR1567
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | D | WT | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139,8385 TL - 342,6046 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Doğal renk
|
Steel
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 8,3482 TL - 20,4533 TL | 103000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 28,5985 TL - 70,0664 TL | 36800 Stokta |
|
M8
|
Doğal renk
|
Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 8,8883 TL - 89,6147 TL | 68000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 19,0306 TL - 46,6251 TL | 99750 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 35,2225 TL - 86,2952 TL | 105000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 41,1104 TL - 100,7205 TL | 3660 Stokta |
|
M8
|
Doğal renk
|
Steel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 37,5356 TL - 91,9623 TL | 86400 Stokta |
|
M10
|
Doğal renk
|
Steel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 41,9516 TL - 102,7814 TL | 78840 Stokta |
|
M10
|
Doğal renk
|
Steel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 23,5928 TL - 23,5928 TL | 1600 Stokta |
|
M6
|
Doğal renk
|
Steel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 36,379 TL - 89,1287 TL | 10000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 12,2665 TL - 102,0612 TL | 4000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 7,2231 TL - 17,6968 TL | 145200 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 98,0794 TL - 240,2946 TL | 22000 Stokta |
|
M10
|
|
Cast Aluminium Alloy
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 30,386 TL - 74,4458 TL | 24840 Stokta |
|
M10
|
Doğal renk
|
Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 6,152 TL - 105,0484 TL | 19200 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 20,3975 TL - 49,9739 TL | 2507000 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 24,3928 TL - 59,7625 TL | 37380 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 21,4489 TL - 52,5498 TL | 10260 Stokta |
|
M6
|
Doğal renk
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 27,3369 TL - 66,9754 TL | 36960 Stokta |
|
M10
|
Doğal renk
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin