Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Malzeme: Steel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu: SR1430, SR1570, SR1567
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | D | WT | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2956 TL - 20,3243 TL | 34200 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 13,4348 TL - 112,0184 TL | 4000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 15,9815 TL - 39,1547 TL | 91675 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 6,8634 TL - 87,1254 TL | 23400 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 27,0214 TL - 66,2025 TL | 94500 Stokta |
|
M10
|
Doğal renk
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 33,8202 TL - 82,8596 TL | 12825 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
Nylon
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 16,7448 TL - 81,649 TL | 46000 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Siyah
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,618 TL - 6,414 TL | 36000 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 21,4489 TL - 52,5498 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Doğal renk
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 27,3369 TL - 66,9754 TL | 36960 Stokta |
|
M10
|
Doğal renk
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 12,2665 TL - 102,0612 TL | 4000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 8,8883 TL - 89,6147 TL | 68000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 19,0306 TL - 46,6251 TL | 99750 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 7,2231 TL - 17,6968 TL | 145200 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 36,379 TL - 89,1287 TL | 10000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 41,1104 TL - 100,7205 TL | 3660 Stokta |
|
M8
|
Doğal renk
|
Steel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 8,3482 TL - 20,4533 TL | 103000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 23,5928 TL - 23,5928 TL | 1600 Stokta |
|
M6
|
Doğal renk
|
Steel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 35,2225 TL - 86,2952 TL | 105000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 37,5356 TL - 91,9623 TL | 86400 Stokta |
|
M10
|
Doğal renk
|
Steel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm